Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
F2405 - Bed, Non-medical, Single
SEPS2BIM

F2405 - Bed, Non-medical, Single

4.0 von 5 Sternen4.0(56 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Einzelbett, ca. 18" hoch x 83" breit x 40" tief. Das Bett wird für nicht-stationäre Aufenthalte verwendet (Tests, Schlafen von Besuchern/Personal).
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerF2405
  • ProduktfamilieBeds
  • ProduktgruppeNon-medical
  • TypAnforderungsobjekt
  • Veröffentlichungsdatum2016-01-01
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1070
  • Breite (mm)2130
  • Tiefe (mm)1120
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Betten
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit