Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
Giantex Metal Twin Size Bed Frame
    Giantex

    Giantex Metal Twin Size Bed Frame

    Google-Übersetzung,

    100 % Metallrahmen: Unser Bettrahmen besteht aus hochwertigem und rostbeständigem Stahl mit ultimativer Festigkeit. Sechzehn Metallstangen sind mit hochwertiger Hardware eng und fest am Bettrahmen montiert. Sechs Beine sorgen für Langlebigkeit und Stabilität.

    Geräumiger Schlafraum und unterer Stauraum: Die Gesamtgröße dieses Bettrahmens beträgt 83 "x 42" x 35 "(LXBXH). Die Größe der geeigneten Bettmatratze beträgt 74 "x 39" (LXW). Es bietet viel Platz zum Verstauen Geeignete Matratze und Schlafen.Der Metallbettrahmen besitzt einen Abstand von 12 Zoll unter dem Bett und bietet ausreichend Platz für die Aufbewahrung.Sie können einige Aufbewahrungsboxen unter den Rahmen stellen, um Ihre Kleidung, Spielzeug oder Steppdecken zu organisieren.

    Stilvolles Kopfteil- und Fußteildesign: Unser Bettrahmen ist mit einem stilvollen Kopfteil und Fußteil ausgestattet, um Ihnen an beiden Enden Sicherheitsschutz zu bieten und Ihrem Schlafzimmer und Zuhause eine Aura von warmem und elegantem Gefühl zu verleihen.

    Stabile und solide Metallbeine: Sechs Beine sind breit und robust genug, um eine starke Basis für den gesamten Bettrahmen zu bieten. Die beiden mittleren Beine geben dem zentralen Teil des Bettrahmens Halt und die breite horizontale Metallstange verbindet zwei separate Teile eng miteinander.

    Einfach zu montieren: Komplette Hardware und Zubehör sowie ein spezifisches Handbuch sind für Ihr Handbuch enthalten. Mit exquisiter Handwerkskunst wird dieser Bettrahmen jahrelang verwendet. Aufgrund des geringen Gewichts können Sie es auch leicht bewegen.

    Wie auf Amazon.com vorgestellt

    #Giantex #MetalBedFrame #TwinBedFrame #UnderBedStorage #MetalTwinBed #TwinBed

    Spezifikation
    • Specifications

      Material: Steel

      Overall Size: 83"X42"X35""(LXWXH)

      Size Of Suitable Bed Mattress: 74"X39" (LXW)

      Package Include: 1 X Metal Bed Frame

      Product Weight: 44.2lbs

      Weight Capacity: 330lbs

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGiantex-Metal-Twin-Size-Bed-Frame
    • ProduktfamilieBed Frame
    • ProduktgruppeTwin
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2019-03-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Betten
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Klassifizierung12 00 00
    • Format2014TitelFurnishings
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA

    Ähnliche Produkte