Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerschutzvorhänge E120 | EW120 mit Schmelzsicherung

Feuerschutzvorhänge E120 | EW120 mit Schmelzsicherung

Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR E120 | EW120 von Global System dient zum Verschließen von Öffnungen in vertikalen Trennwänden im Innen- und Außenbereich. Hauptzweck des Rollladens ist es, die Flammenausbreitung sowie die Ausbreitung von Gasen und Wärmestrom für 120 Minuten zu begrenzen. Rollläden trennen Brandabschnitte in Gebäuden. Sie können in öffentlichen Einrichtungen und anderen Gebäudetypen eingesetzt werden. Der Rollladen GSF KPR E120 | EW120 von Global System ist mit einem Schmelzlot ausgestattet, das den Rollladen bei einer Temperatur von ca. 74 °C auslöst.
Spezifikation
  • FEUERWIDERSTANDSKLASSE

    E15 - E120

    EW15 - EW120


    VORTEILE

    • Ästhetisches Design
    • Leichtes, kompaktes Design
    • Schnelle und einfache Installation
    • Leistungserklärung
    • CE-Zertifikat
    • Umwelterklärung EPD

    KOMPONENTEN DES FEUERVORHANGS

    GSF KPR Feuervorhänge bestehen aus:

    • flexibler Vorhangmantel
    • Führungsschienensystem
    • Vorhanggehäuse
    • Bodenleiste
    • Schmelzsicherung

    Bei einem Feuervorhang mit Schmelzsicherung löst sich im Brandfall bei Erreichen einer Temperatur von ca. Bei 74 °C schmilzt das Schmelzsicherungsschloss, wodurch die Tür durch die Schwerkraft schließt.

    OPTIONALE AUSSTATTUNG

    • Lackierung von Führungen und Gehäuse in jeder Farbe der RAL-Palette
    • Rauchdichtheit in Klasse Sa4, S200
    • Montage auf einer Stahlkonstruktion gemäß den Richtlinien des Global Systems
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfire-curtains-e120-ew120-with-fusible-lock
  • ProduktfamilieFire curtains GSF KPR E | EW
  • ProduktgruppeFire curtains GSF KPR E120 | EW120
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2750
  • Breite (mm)2710
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit