Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Firefront Radiation Double (EW) | FEUERBESTÄNDIGE DOPPELTÜR

Firefront Radiation Double (EW) | FEUERBESTÄNDIGE DOPPELTÜR

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)

Feuerbeständige Doppeltür

  • 30–60 Minuten Feuerwiderstand
  • Flexible Konfiguration
  • Geprüft nach NEN 6069
  • Als Fluchtweg geeignet (EN 179 / EN 1125)
Spezifikation
  • TÜROBERFLÄCHE
    Die Türoberfläche besteht aus Hohlprofilen der Serie Forster Presto 50 mit einer Füllung aus feuerbeständiger Verglasung und/oder flachen Sandwichpaneelen. Die Stärke der Türoberfläche an den Hohlprofilen beträgt 50 mm. Je nach Ausführung sind Rahmenbreiten von 70 bis 150 mm möglich.

    STANDARD-SPEZIFIKATIONEN

    • Anwendungsbereich: Hotels, Krankenhäuser, Schulen, Museen, Theater, Bibliotheken usw.
    • Geeignet für: Hohe Nutzungsfrequenz
    • Feuerwiderstand: EW60; 60 Minuten beidseitig
    • Prüfergebnis: Geprüft bei Efectis gemäß NEN 6069 und der Bauordnung
    • Max. Lichte Breite/Höhe: Abhängig von der Konfiguration (siehe Zeichnungstabelle)
    • Hohlrohrrahmen: Forster Presto 50 Profile, pulverbeschichtet in jeder gewünschten RAL-Standardfarbe
    • Verglasung: Bietet 30 oder 60 Minuten Feuerwiderstand
    • Feuerbeständige Paneele: Stahlblech, pulverbeschichtet in jeder gewünschten RAL-Farbe

    Materialstärke: Hohlrohrrahmen 1,5 mm / Paneele 17 mm / Verglasung abhängig vom Lieferanten und der Feuerwiderstandsklasse

    • Gewicht pro m²: 30–50 kg, abhängig von der Feuerwiderstandsklasse

    MÖGLICHKEITEN

    Die Tür wird üblicherweise als Türstopper, Nottür oder Drehtür ausgeführt.

    Seitenteile
    Wenn die maximale Breite der Türfläche nicht die gesamte Öffnung abdeckt. Um die Feuerbeständigkeit zu gewährleisten, kann an einer oder beiden Seiten der Schlupftür ein Seitenteil angebracht werden. Seitenteile können mit feuerbeständigem Glas und/oder feuerbeständigen Paneelen ausgestattet werden, um sicherzustellen, dass die gesamte Konstruktion einen Feuerwiderstand von 60 Minuten bietet.

    Oberlicht
    Wenn die maximale Höhe der Türfläche nicht ausreicht, um die gesamte Öffnungshöhe feuerbeständig abzudecken, kann ein Oberlicht über der Konstruktion angebracht werden. Dadurch erhöht sich die effektive Höhe der feuerbeständigen Konstruktion auf 4400 mm.

    OPTIONEN

    • Notausgangsfunktion: Fluchttür inklusive Scharnieren und Schlössern gemäß EN 179 / 
      EN 1125
    • Verriegelung: Motorisiertes Schloss; Schlosspositionsanzeige
    • Zugangstechnik: Verriegeln/Entriegeln; Tag-/Nachtstellung; Optionale Kartenleser zum Öffnen der Fluchttür


Technische Spezifikation
  • Referenznummerfirefront-radiation-double
  • ProduktfamilieFirefront
  • ProduktgruppeFirefront Double
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-09
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore