Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rolling Steel Fire Doors FireStar® Model 700

Rolling Steel Fire Doors FireStar® Model 700

Google-Übersetzung,

Unsere FireStar® Modell 700 Rolltore aus Stahl bieten eine praktische und innovative Lösung für Sicherheit und Brandschutz. FireStar®-Türen können dank einer standardmäßigen automatischen Rücksetzfunktion jederzeit von jedermann einem Falltest unterzogen und zurückgesetzt werden. Dieses Rolltor aus Stahl zeichnet sich durch ein zukunftsweisendes Design aus, das branchenübliche Brandschutztüren in allen Bereichen übertrifft, einschließlich der Möglichkeit zum automatischen Rücksetzen, des reibungslosen, leisen Betriebs und der zuverlässigen, langlebigen Leistung.

Das revolutionäre FireStar®-Design verwendet ein zum Patent angemeldetes Planetengetriebe am Ausstellmechanismus, das jahrelangen zuverlässigen Betrieb und Ausstellleistung gewährleistet. Die FireStar®-Tür wurde im Werk getestet und für mindestens 20.000 Zyklen zugelassen. Sie kann daher regelmäßig verwendet und getestet werden, ohne dass ein vorzeitiger Ausfall befürchtet werden muss. Unsere rollbaren Brandschutztüren aus Stahl wurden getestet und zugelassen, um die Anforderungen namhafter Organisationen wie Underwriters Laboratories und Factory Mutual zu erfüllen, und entsprechen dem NFPA-Standard 80.

Wir verwenden für alle FireStar®*-Türen unabhängig von der Größe ein standardisiertes Komponentendesign und verwenden weniger Teile als andere Modelle. Dies trägt zu einer genaueren Installation bei und verringert die Wahrscheinlichkeit möglicher Serviceanrufe in der Zukunft.

*Türen bis zu 24'x24'

BIM-Objekte dienen zur allgemeinen Referenz und sollten nicht für genaue Konstruktionsinformationen verwendet werden. Wenn Sie genaue Abmessungen benötigen, wenden Sie sich bitte an einen Wayne Dalton-Händler.

Spezifikation
  • Key Product Features

    • Max Height: 24’ (7,315.2 mm)
    • Max Width: 24’ (7,7315.2 mm)
    • Max Square Foot: 324 sq. ft.
    • Material: Galvanized or Stainless Steel
    • Curtain: Interlocking roll-formed slats with alternate slats fitted with metal endlocks / windlocks
    • Operation: Lift-up standard. Chain hoist included on sizes that require it
    • Bottom Bar: Two equal angles, 0.121" min thickness, to stiffen curtain
    • Brackets: Enclose ends of coil and provide support for counterbalance pipe at each end. Fabricate of steel plates with permanently sealed ball bearing
    • Counter Balance: Curtain to be correctly balanced by helical springs, oil tempered torsion type. Cast iron barrel plugs will be used to anchor springs to tension shaft and pipe 20,000 cycle
    • Hood: Minimum 24-gauge galvanized or stainless steel hood fabricated of sheet metal, flanged at top for attachment to header and flanged at bottom to provide lonitudinal stiffness
    • Finish: Rust inhibitive primer or non-galvanized surfaces and operating mechanisms. Guides and brackets will be coated with a flat black prime paint.
    • Operator Options: Chain Hoist with gear drive reduction, wall crank box, motor operation, motor operation with electrical sensing edge, motor operation with pneumatic sensing edge
    • Release Mechanism: FireStar release mechanism standard on doors up to 24' x 24'
    • Mounting: Structural drive, drywall over wood stud jamb, drywall over 16-gauge steel stud jamb.

    *Maximum height and maximum width are independent of each other and may vary based on slat profile, material and gauge.

    FireStar Door Control Devices

    Chain hoist, motor and crank operation

    • Revolutionary fire door control device utilizing a patented planetary gear arrangement to disconnect the operator and drop the door in the event of a fire
    • Easy drop test and reset a fire door without resetting spring tension and rerouting cables.

    Lift up operation

    • Revolutionary fire door control device utilizing a clutch plates and unique counterbalance technology to drop the door in the event of a fire.

    Slat Profiles

    No. 2 - Standard: Curved-faced single crown slat. Available: Up to 20-gauge steel Up to 20-gauge stainless steel Pitch: 1.9'

    No. 4 - Standard: Curved-faced single crown slat. Available: Up to 18-gauge steel Up to 20-gauge stainless steel Pitch: 2.8'

    No. 14 - Standard: Flat-faced slat. Available: Up to 18-gauge steel Up to 18-gauge stainless steel Pitch: 2.45'

    No. 17 - Standard: Flat-faced slat. Available: Up to 20-gauge steel Up to 20-gauge stainless steel Pitch: 1.6'

    Warranty: 2 year limited

Technische Spezifikation
  • Referenznummerrolling-steel-fire-doors-firestar-model-700
  • ProduktfamilieCommercial Doors
  • ProduktgruppeRolling Doors
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-04-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationTür
  • Klassifizierung08 33 23
  • Format2014TitelOverhead Coiling Doors
  • OmniClassNummer23-17 11 31 11 13
  • OmniClassTitelFire Rated Rolling Doors
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit