Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuervorhänge E120 | EW30 mit elektrischem Antrieb

Feuervorhänge E120 | EW30 mit elektrischem Antrieb

Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR E120 | EW30 von Global System dient zum Verschließen von Öffnungen in vertikalen Trennwänden, sowohl innen als auch außen. Hauptzweck des Rollladens ist es, die Flammenausbreitung für 120 Minuten und die Ausbreitung von Gasen und Wärmestrom für 30 Minuten zu begrenzen. Rollläden trennen Brandabschnitte in Gebäuden. Sie können in öffentlichen Einrichtungen und anderen Gebäudetypen eingesetzt werden. Der Rollladen GSF KPR E120 | EW30 von Global System ist mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet.
Spezifikation
  • FEUERWIDERSTANDSKLASSE

    E15 - E120

    EW15 - EW30


    VORTEILE

    • Ästhetisches Design
    • Große Abmessungen der Feuerschutzvorhänge – bis zu 13.000 x 6.000 mm
    • Leichtes, kompaktes Design
    • Schnelle und einfache Installation
    • Leistungserklärung
    • CE-Zertifikat
    • Umwelterklärung EPD

    KOMPONENTEN DES FEUERSCHUTZVORHANGS

      GSF KPR Feuerschutzvorhänge bestehen aus:

      • flexibler Vorhangmantel
      • Führungsschienensystem
      • Vorhanggehäuse
      • Boden Elektrischer Antrieb
      • Elektrischer Antrieb
      Der Vorhang wird über ein Bedienfeld gesteuert, das den Motor startet und den Vorhang absenkt, sobald es ein Signal von einem Rauchmelder, Wärmemelder oder einer Brandmeldeanlage empfängt. Bei Stromausfall wird das Bedienfeld notstromversorgt durch eingebaute Batterien.Optionale AusstattungLackierung von Führungen und Gehäuse in jeder RAL-FarbeNutzungsklasse (Anzahl der Arbeitszyklen) bis C1Windbeständigkeit bis Klasse 3Montage auf der Dämmschicht aus Woll (mit Abstandhaltern)Montage auf einer Stahlkonstruktion gemäß den Richtlinien des Globalen SystemsOptionale Ausstattung
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-curtains-e120-ew30-automatic
    • ProduktfamilieFire curtains GSF KPR E | EW
    • ProduktgruppeFire curtains GSF KPR E120 | EW30
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6000
    • Breite (mm)13000
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit