Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerschutzvorhänge E120 | EW30 mit Schmelzsicherung
Feuerschutzvorhänge E120 | EW30 mit Schmelzsicherung
Feuerschutzvorhänge E120 | EW30 mit Schmelzsicherung
Feuerschutzvorhänge E120 | EW30 mit Schmelzsicherung

    Feuerschutzvorhänge E120 | EW30 mit Schmelzsicherung

    Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR E120 | EW30 von Global System dient zum Verschließen von Öffnungen in vertikalen Trennwänden im Innen- und Außenbereich. Hauptzweck des Rollladens ist es, die Flammenausbreitung für 120 Minuten und die Ausbreitung von Gasen und Wärmestrom für 30 Minuten zu begrenzen. Rollläden trennen Brandabschnitte in Gebäuden. Sie können in öffentlichen Einrichtungen und anderen Gebäudetypen eingesetzt werden. Der Rollladen GSF KPR E120 | EW30 von Global System ist mit einem Schmelzlot ausgestattet, das den Rollladen bei einer Temperatur von ca. 74 °C auslöst.
    Spezifikation
    • VORTEILE

      • Ästhetisches Design
      • Leichtes, kompaktes Design
      • Schnelle und einfache Installation
      • Leistungserklärung
      • CE-Zertifikat
      • Umwelterklärung EPD

      KOMPONENTEN DES FEUERWEHRVORHANGS

      GSF KPR Feuerschutzvorhänge bestehen aus:

      • Flexible Vorhanghülle
      • Führungsschienensystem
      • Vorhanggehäuse
      • Bodenleiste
      • Schmelzsicherung

      Bei einem Feuerschutzvorhang mit Schmelzsicherung schmilzt diese im Brandfall bei einer Temperatur von ca. 74 °C und der Vorhang schließt sich durch die Schwerkraft.

      OPTIONALE AUSSTATTUNG

      • Lackierung von Führungen und Gehäuse in jeder Farbe der RAL-Palette
      • Nutzungskategorie (Anzahl der Lastwechsel) bis C1
      • Windbeständigkeit bis Klasse 3
      • Montage auf der Wolldämmschicht (mit Abstandhaltern)
      • Montage auf einer Stahlkonstruktion gemäß den Richtlinien des Globalen Systems
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-curtains-e120-ew30-fusible-link
    • ProduktfamilieFire curtains GSF KPR E | EW
    • ProduktgruppeFire curtains GSF KPR E120 | EW30
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2770
    • Breite (mm)2710
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit