Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuervorhänge E120 | EW60 mit elektrischem Antrieb

Feuervorhänge E120 | EW60 mit elektrischem Antrieb

Der Brandschutzrollladen GSF KPR E120 | EW60 von Global System dient zum Verschließen von Öffnungen in vertikalen Trennwänden im Innen- und Außenbereich. Hauptzweck des Rollladens ist es, die Flammenausbreitung für 120 Minuten und die Ausbreitung von Gasen und Wärmestrom für 60 Minuten zu begrenzen. Rollläden trennen Brandabschnitte in Gebäuden. Sie können in öffentlichen Einrichtungen und anderen Gebäudetypen eingesetzt werden. Der Rollladen GSF KPR E120 | EW60 von Global System ist mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet.
Spezifikation
  • FEUERWIDERSTANDSKLASSE

    E15 - E120

    EW15 - EW60


    VORTEILE

    • Ästhetisches Design
    • Große Abmessungen der Feuerschutzvorhänge – bis zu 12.000 x 6.000 mm
    • Leichtes, kompaktes Design
    • Schnelle und einfache Installation
    • Leistungserklärung
    • CE-Zertifikat
    • Umwelterklärung EPD

    KOMPONENTEN DES FEUERSCHUTZVORHANGS

    GSF KPR Feuerschutzvorhänge bestehen aus:

    • Flexible Vorhanghülle
    • Führungsschienensystem
    • Vorhanggehäuse
    • Bodenleiste
    • Elektrische Antrieb

    Der Vorhang wird über ein Bedienfeld gesteuert, das den Motor startet und den Vorhang absenkt, sobald es ein Signal von einem Rauchmelder, Wärmemelder oder einer Brandmeldeanlage empfängt. Bei Stromausfall wird das Bedienfeld notstromversorgt durch eingebaute Batterien.

    OPTIONALE AUSSTATTUNG

    • Lackierung der Führungen und des Gehäuses in jeder Farbe der RAL-Palette
    • Nutzungsklasse (Anzahl der Arbeitszyklen) bis C1
    • Windbeständigkeit bis Klasse 3
    • Montage auf der Dämmschicht aus Woll (mit Abstandhaltern)
    • Montage auf einer Stahlkonstruktion gemäß den Richtlinien des Globalen Systems
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfire-curtains-e120-ew60-automatic
  • ProduktfamilieFire curtains GSF KPR E | EW
  • ProduktgruppeFire curtains GSF KPR E120 | EW60
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-07-04
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)6000
  • Breite (mm)12000
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
  • IFCClassificationBauelement

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit