Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerschutzvorhänge E60 | EW30 mit Schmelzsicherung
Feuerschutzvorhänge E60 | EW30 mit Schmelzsicherung
Feuerschutzvorhänge E60 | EW30 mit Schmelzsicherung
Feuerschutzvorhänge E60 | EW30 mit Schmelzsicherung
Feuerschutzvorhänge E60 | EW30 mit Schmelzsicherung

    Feuerschutzvorhänge E60 | EW30 mit Schmelzsicherung

    Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR E60 | EW30 von Global System dient zum Verschließen von Öffnungen in vertikalen Trennwänden, sowohl innen als auch außen. Hauptzweck des Rollladens ist es, die Flammenausbreitung für 60 Minuten und die Ausbreitung von Gasen und Wärmestrom für 30 Minuten zu begrenzen. Rollläden trennen Brandzonen in Gebäuden. Sie können in öffentlichen Einrichtungen und anderen Gebäudetypen eingesetzt werden. Der Rollladen GSF KPR E60 | EW30 von Global System ist mit einem Schmelzlot ausgestattet, das den Rollladen bei einer Temperatur von ca. 74 °C öffnet.
    Spezifikation
    • FEUERWIDERSTANDSKLASSE

      E15 - E60

      EW15 - EW30

      VORTEILE

      • Ästhetisches Design
      • Leichtes, kompaktes Design
      • Schnelle und einfache Installation
      • Leistungserklärung
      • CE-Zertifikat
      • Umwelterklärung EPD

      KOMPONENTEN DES FEUERVORHANGS

      GSF KPR Feuervorhänge bestehen aus:

      • flexibler Vorhangmantel
      • Führungsschienensystem
      • Vorhanggehäuse
      • Bodenleiste
      • Schmelzsicherung

      Bei einem Feuervorhang mit Schmelzsicherung löst sich im Brandfall bei einer Temperatur von ca. 74 °C die Schmelzsicherung aus. Die Schmelzsicherung schmilzt, wodurch die Tür durch die Schwerkraft schließt.

      OPTIONALE AUSSTATTUNG

      • Lackierung von Führungen und Gehäuse in jeder Farbe der RAL-Palette
      • Nutzungsklasse (Anzahl der Schaltzyklen) bis C1
      • Windbeständigkeit bis Klasse 3
      • Montage auf der Dämmschicht aus Woll (mit Abstandhaltern)
      • Montage auf einer Stahlkonstruktion gemäß den Richtlinien des Globalen Systems
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-curtains-e60-ew30-fusible-link
    • ProduktfamilieFire curtains GSF KPR E | EW
    • ProduktgruppeFire curtains GSF KPR E60 | EW30
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2785
    • Breite (mm)2710
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit