Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuervorhänge EI60 mit elektrischem Antrieb
Feuervorhänge EI60 mit elektrischem Antrieb
Feuervorhänge EI60 mit elektrischem Antrieb
Feuervorhänge EI60 mit elektrischem Antrieb
Feuervorhänge EI60 mit elektrischem Antrieb

    Feuervorhänge EI60 mit elektrischem Antrieb

    Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR von Global System dient zum Verschließen von Öffnungen in vertikalen Trennwänden im Innen- und Außenbereich. Hauptzweck des Rollladens ist es, die Ausbreitung von Feuer sowie den Austritt von Gasen und Wärme für 60 Minuten zu begrenzen. Rollläden trennen Brandzonen in Gebäuden und ermöglichen eine sichere Evakuierung. Sie können in öffentlichen Einrichtungen und anderen Gebäudetypen eingesetzt werden. Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR EI von Global System ist mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet.
    Spezifikation
    • FEUERWIDERSTANDSKLASSE

      EI15 - EI60


      VORTEILE

      • Ästhetisches Design
      • Große Abmessungen der Feuerschutzvorhänge – bis zu 20.000 x 12.000 mm
      • Leichtes, kompaktes Design
      • Schnelle und einfache Installation
      • Leistungserklärung
      • CE-Zertifikat
      • Umwelterklärung EPD

      KOMPONENTEN DES FEUERSCHUTZVORHANGS

      GSF KPR Feuerschutzvorhänge bestehen aus:

      • flexibler Vorhangmantel
      • Führungsschienensystem
      • Vorhanggehäuse
      • Bodenleiste
      • elektrischer Antrieb

      Der Vorhang wird über ein Bedienfeld gesteuert, Das System startet den Motor und senkt den Vorhang, sobald es ein Signal von einem Rauchmelder, Wärmemelder oder einer Brandmeldeanlage empfängt. Bei Stromausfall wird das Bedienfeld notstromversorgt durch eingebaute Batterien.

      OPTIONALE AUSSTATTUNG

      • Lackierung von Führungen und Gehäuse in jeder RAL-Farbe
      • Rauchdichtheit in Klasse Sa4, S200
      • Nutzungskategorie (Anzahl der Schaltzyklen) bis C2
      • Windbeständigkeit bis Klasse 3
      • Montage auf der Dämmschicht aus Woll (mit Abstandhaltern)
      • Montage auf einer Stahlkonstruktion gemäß den Richtlinien des Globalen Systems
      • Gehäuse und Führungen aus Edelstahl
      • Montage auf einer Holzkonstruktion
        Montage auf Stahlträgern

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerfire-curtains-ei15-ei60-automatic
    • ProduktfamilieFire curtains GSF KPR EI
    • ProduktgruppeFire curtains GSF KPR EI60
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)12000
    • Breite (mm)20000
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit