Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Feuerschutzvorhänge Smart EI mit elektrischem Antrieb

Feuerschutzvorhänge Smart EI mit elektrischem Antrieb

Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR von Global System dient zum Verschließen von Öffnungen in vertikalen Trennwänden, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich. Hauptzweck des Rollladens ist es, die Ausbreitung von Feuer sowie den Austritt von Gasen und Wärme für 60 Minuten zu begrenzen. Rollläden trennen Brandabschnitte in Gebäuden und ermöglichen eine sichere Evakuierung. Sie können in öffentlichen Einrichtungen und anderen Gebäudetypen eingesetzt werden. Der feuerbeständige Rollladen GSF KPR EI von Global System ist mit einem elektrischen Antrieb ausgestattet.
Spezifikation
  • Feuerwiderstandsklasse

    EI15 - EI60


    Vorteile

    • Ästhetisches Design – die Beschichtung ist vollständig im Schachtgehäuse verborgen
    • Große Abmessungen der Feuerschutzvorhänge – bis zu 18.000 x 12.000 mm
    • Leichtes, kompaktes Design
    • Schnelle und einfache Installation
    • Leistungserklärung
    • CE-Zertifikat
    • Umwelterklärung EPD

    Komponenten des Feuerschutzvorhangs

    GSF KPR Feuerschutzvorhänge bestehen aus:

    • flexibler Vorhangmantel
    • Führungsschienensystem
    • Vorhanggehäuse
    • Bodenleiste
    • Elektrik Antrieb

    Der Vorhang wird über ein Bedienfeld gesteuert, das den Motor startet und den Vorhang absenkt, sobald es ein Signal von einem Rauchmelder, Wärmemelder oder einer Brandmeldeanlage empfängt. Bei Stromausfall wird das Bedienfeld notstromversorgt durch eingebaute Batterien.

    OPTIONALE AUSSTATTUNG

    • Lackierung der Führungen und des Gehäuses in jeder Farbe der RAL-Palette
    • Abdeckfolie
    • Nutzungskategorie (Anzahl der Arbeitszyklen) bis C1
    • Montage auf der Dämmschicht aus Woll (mit Abstandhaltern)
    • Montage auf einer Stahlkonstruktion gemäß den Richtlinien des Globalen Systems


Technische Spezifikation
  • Referenznummerfire-curtains-smart-ei-with-electric-drive
  • ProduktfamilieFire curtains GSF KPR EI
  • ProduktgruppeFire curtains GSF KPR Smart EI
  • TypBaumaterial
  • Veröffentlichungsdatum2025-11-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)12000
  • Breite (mm)18000
Verwandt
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inPolen
Klassifikation
  • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit