Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BRANDSCHUTZSCHIEBETORE
BRANDSCHUTZSCHIEBETORE
BRANDSCHUTZSCHIEBETORE
BRANDSCHUTZSCHIEBETORE
BRANDSCHUTZSCHIEBETORE
BRANDSCHUTZSCHIEBETORE
BRANDSCHUTZSCHIEBETORE

    BRANDSCHUTZSCHIEBETORE

    Brandschutz-Schiebetüren GSF BP EI30 und EI60 GLOBAL SYSTEM sind eine ideale Lösungzur Trennung von Brandzonen in einem Gebäude. Türen verhindern die Ausbreitung von Feuer und Wärmestrahlung bis zur vorgegebenen Zeit. Brandschutz-Schiebetüren können überall dort eingebaut werden, wo auf einer Seite der Türöffnung noch etwas Freiraum vorhanden ist. Aufgrund von Vorschriften sind Brandschutztüren in den meisten öffentlichen Gebäuden erforderlich, wie zum Beispiel: Einkaufszentren, Museen, Krankenhäuser, Mehrfamilienhäuser, Produktionshallen, Lagerhallen usw.

    Spezifikation
    • Arten von Schiebetoren

      • Einflügelige Schiebetore
      • Teleskopische mehrflügelige Schiebetore

      Aufgrund der Feuerwiderstandsklassen

      • EI30,
      • EI60/EW60,
      • EI120/EW180

      Konstruktion von Schiebetoren

      Horizontale Brandschutztore bestehen aus feuerfesten Paneelen, die an einer Führungsschiene aufgehängt sind. Die Brandschutztorflügel werden durch einen elektrischen Schließmechanismus offen gehalten und durch ein Gegengewicht geschlossen, wenn ein Alarmsignal von der SAP-Steuerzentrale gegeben oder der ROP-Taster losgelassen wird.

      Zusätzliche Optionen

      • Elektrischer Antrieb
      • Fluchttüren
    Technische Spezifikation
    • Referenznummersliding-fire-door-single-wing
    • ProduktfamilieSliding fire gates GSF BP EI
    • ProduktgruppeFire sliding gates GSF BP EI60
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2022-07-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)6056
    • Breite (mm)7089
    Verwandt
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Brandschutztüren und -tore
    • IFCClassificationBauelement

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit