Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
COVER AND SEAT FOR WC D0552/01
Goman

COVER AND SEAT FOR WC D0552/01

Google-Übersetzung,
Sitzbezug für WC Open aus weißem duroplastischem Harz und Edelstahlscharnier
Spezifikation
  • wc seat with front opening and cover with thermosetting resin duroplast color white, with stainless steel hinges. dimensions mm 380 (w) x 455 (p) x 30 (h). type Goman code D0552/01
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerD0552-01
  • ProduktfamilieWC seats
  • ProduktgruppeOP
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)40
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)450
Verwandt
  • HauptmaterialPolyurea
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)2.6
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit