Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
45° SAFETY HANDLE  LEX-XMA4/94
    Goman

    45° SAFETY HANDLE LEX-XMA4/94

    Google-Übersetzung,
    45° Sicherheitsgriff cm. 40x40 - Leonardo Deluxe Chrom-Inox-Serie
    Spezifikation
    • 45° handle 400x400 mm, consisting of 4 components, made of stainless steel aisi304, tube Ø32x1.5 mm, coated with galvanic chrome and epoxy-polyester coating (white RAL9016: with antibacterial properties of bio-goman silver salts) and rosettes, chrome caps and intermediate reinforcements. complete with: Ø10 countersunk union screw, 6-hole aisi304 stainless steel wall fixing plates, aisi430 stainless steel rosettes, "vandal-proof" function. dimensions 683 (l) x 87 (p) x 283 (h) mm. CE medical device, 10 year warranty. type Goman Leonardo Deluxe code LEX-XMA4/94
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerLEX-XMA4-94
    • ProduktfamilieSupporting bars
    • ProduktgruppeLEX
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-09-03
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)360
    • Breite (mm)685
    • Tiefe (mm)87
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)2
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit