Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SAFETY HANDLE ZM200/01
Goman

SAFETY HANDLE ZM200/01

Google-Übersetzung,
linearer sicherheitsgriff cm. 200 - Klassische antibakterielle weiße Serie
Spezifikation
  • handle linear safety, made up of one piece, without joints, with central reinforcement, made of steel tube ø32x1,5 treatment with anti-corrosion and coating with epoxy polyester anti-wear material white ral 9016 with antibacterial properties of silver salts bio goman, complete with: screw countersunk union ø10, plates for fixing wall in stainless steel 304, with 6 holes, rosettes steel inox430 "anti-vandal" function. dimension cm. 200. CE medical device, guarantee 10 years. load capacity 150 kg. type Goman code ZM200/01
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZM200-01
  • ProduktfamilieSupporting bars
  • ProduktgruppeCLS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)75
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialPolyester Harz
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)3.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit