Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MATT WHITE SHELF PR-L140/09
Goman

MATT WHITE SHELF PR-L140/09

Google-Übersetzung,
Regalboden aus mattweißem, zweischichtigem Melamin, mit Halterungen, ohne Löcher
Spezifikation
  • countertop matt white top without holes with fixed brackets. made of mdf panels with double-layer melamine finishing. panels composed of pressed wood fibers, linked together by synthetic resin-based glues. the fibers are distributed evenly and compactly over the entire thickness of the panel, which is therefore endowed with great dimensional stability and homogeneity. the panel is superficially coated with a cellulose-based decorative film impregnated with melamine resin. the hot pressing of the decorative film on the mdf panels determines its "ennobling". the melamine contained in the film melts and penetrates into the MDF support, forming a completely homogeneous surface layer, resistant to burns, chemical reagents, abrasion and alteration of colors. dimensions 1400 (l) x 500 (p) x 40 (h) mm. Goman type code PR-L140/01.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerPR-L140-09
  • ProduktfamilieWash basins
  • ProduktgruppeTOP
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-10-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit