Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01
Goman

FOLDING SUPPORTING BAR ZB13/01

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Faltstange cm. 80 mit langer Platte und Kupplung für vertikale Verriegelung - Klassische antibakterielle weiße Serie
Spezifikation
  • folding safety bar, with vertical movement and friction accident prevention system, consisting of a single piece, without joints, made of steel tube ø32x1.5 with anti-corrosion treatment and coated with wear-resistant epoxy-polyester material white color ral9016 with antibacterial properties of bio-goman silver salts, welded intermediate reinforcement, complete with: aisi 430 stainless steel plate with 4 holes for wall mounting, ø8 union pin, clutch in thermoplastic synthetic material. dimensions mm 800. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150 kg. Goman type code ZB13/01
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerZB13-01
  • ProduktfamilieFolding and fixed bars
  • ProduktgruppeCLS
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-09-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)215
  • Breite (mm)110
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialPolyester Harz
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)3.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit