Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Folding Bar SH-B60/31
Goman

Folding Bar SH-B60/31

Google-Übersetzung,
KLAPPSTANGENSCHIRM CM. 60
Spezifikation
  • SAFETY BAR RIBALTABILE CM 60, MADE IN STEEL PIPE OVAL 30X60 1.5 THICKNESS MATERIAL COATED WITH WEAR-RESISTANT EPOXY POLYESTER MATT BLACK COLOR RAL9005 AND / OR GALVANIC COATING OF PLATE COMPLETE FIXING WALL STAINLESS STEEL AISI430 AND CLUTCH FOR VERTICAL LOCK. LOAD CAPACITY 150 KG. MEASURE CM 60 GOMAN CODE TYPE SH-B60/31
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerSH-B60-31
  • ProduktfamilieFolding and fixed bars
  • ProduktgruppeSH
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-01-13
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)180
  • Breite (mm)100
  • Tiefe (mm)600
Verwandt
  • HauptmaterialVerzinkter Stahl
  • Sekundär MaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)2.5
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • OmniClassNummer23-25 45 11 25 15
  • OmniClassTitelPhysically Challenged Toilet Grab Bars
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit