Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nest Wifi Pro

Nest Wifi Pro

Google-Übersetzung,

Nest Wifi Pro. Schnelle, zuverlässige Wi-Fi 6E-Abdeckung für Ihr Zuhause.

  • Superschnelle Geschwindigkeiten rund um Ihr Zuhause 2, 3
  • Intelligenteres Netzwerk. Reibungslosere Verbindungen 2, 3
  • Entwickelt mit Blick auf die Sicherheit aller.
  • Sorgfältig gestaltet für jedes Zuhause
  • Das Herzstück Ihres Smart Homes


2. Für den direkten Zugriff auf das 6-GHz-Band ist ein Wi-Fi-6E-Clientgerät erforderlich, das ausschließlich in Innenräumen genutzt werden darf. Die tatsächlichen Geschwindigkeiten hängen von Ihrem Internetanbieter, den Netzwerkbedingungen, dem angeschlossenen Gerät, den örtlichen Bestimmungen und Umgebungsfaktoren ab.
3. Die Platzierung des Routers sowie die Größe, die Materialien und der Grundriss Ihres Hauses können die WLAN-Signalstärke beeinflussen. Bei ungünstiger Platzierung und in größeren Häusern oder Häusern mit dickeren Wänden oder langen, schmalen Grundrissen sind möglicherweise zusätzliche WLAN-Zugangspunkte für eine vollständige Abdeckung erforderlich. Signalstärke und -geschwindigkeit hängen auch von Ihrem Internetanbieter ab. Mehr als fünf Router in einem Netzwerk können die Leistung beeinträchtigen und werden daher nicht empfohlen.

Spezifikation
  • Coverage

    • Up to 2200 square feet per router
    • Router 2-pack: Up to 4400 square feet of coverage
    • Router 3-pack: Up to 6600 square feet of coverage
    • Expandable IEEE 802.11s mesh Wi-Fi 
    • Scalable and flexible system – add routers for more coverage

    Automatic Wi-Fi Optimization

    • Proactive band steering directs your devices to radio channels with the best performance
    • Proactive 802.11k/v client steering enables seamless mesh point roaming for uninterrupted Wi-Fi
    • Auto-QoS for video calls
    • Device prioritization, up to 8 hours
    • Self-monitors and diagnoses network issues

    Smart Home Connectivity

    • Matter
    • Thread border router built-in (802.15.4 at 2.4 GHz)
    • Bluetooth® Low Energy (BLE)
    • Designed to support higher-power 6 GHz channels, when available (AFC ready)

    Performance

    • Wi-Fi 6E, 802.11ax Wi-Fi standard
    • AXE5400 – combined speeds up to 5.4 Gbps
    • 2x2 (6 GHz)
    • 2x2 (5 GHz)
    • 2x2 (2.4 GHz)
    • Wi-Fi 6E is up to 2x faster than Wi-Fi 6
    • Can handle up to 100 connected devices per point (up to 300 devices in a 3-pack network)
    • 4K video streams in coverage area
    • Dual-core 64-bit ARM CPU
    • 1 GB RAM, 4 GB flash

    Security Built-in

    • WPA3 encryption
    • Secure booting and software updates help protect Nest Wifi Pro from running unauthorized software and router hacks
    • Automatic security and software updates
    • Family protections, including parental controls
    • Manage devices connected to your network
    • Create separate guest network access

    Ports & Connectors

    • Two Ethernet ports support 1 Gbps wired speeds per router

    Power

    • 22.5 W (10 V/2.25 A)

    Colors

    • Snow, Fog, Linen, Lemongrass

    Dimensions & Weight

    • 5.1 in (130 mm) height
    • 4.6 in (117 mm) width
    • 3.3 in (85 mm) depth
    • 15.8 oz (450 g) weight

    Sustainability

    • Nest Wifi Pro (Wi-Fi 6E) is made with approximately 60% recycled materials based on product weight.

    Compatibility

    • Nest Wifi Pro (Wi-Fi 6E) cannot be combined in a mesh network with previous-generation Nest Wifi or Google Wifi routers or points

    Warranty

    • 1-year limited warranty (details in box). For help, visit g.co/devicewarranty.

    Smart Home Compatibility

    • Matter
    • Works as a hub for Google Home

    Requirements

    • Nest Wifi Pro requires a modem, active internet connection, available Ethernet port, nearby electrical outlet(s), Google Account, the Google Home app, and compatible phone (OS requirements at g.co/nestwifi/req).
    • All features, functionality, and other product specifications may change without notice or obligation.
Technische Spezifikation
  • Referenznummernest-wifi-pro
  • ProduktfamilieSmart Home
  • ProduktgruppeWiFi
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-05
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)5.1
  • Breite (Inches)4.6
  • Tiefe (Inches)3.3
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
  • Nettogewicht (lbs)0.99
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Netzwerkkomponenten
  • IFCClassificationObjekt
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_75_52
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungMesh network products
  • OmniClassNummer23-37 13 17 21
  • OmniClassTitelWide Area Network Routers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit