Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gorter® Dachausstieg RHT in Standardabmessungen
Gorter® Dachausstieg RHT in Standardabmessungen
Gorter® Dachausstieg RHT in Standardabmessungen
Gorter® Dachausstieg RHT in Standardabmessungen

    Gorter® Dachausstieg RHT in Standardabmessungen

    Gorter Dachausstiege sind als Notausstieg einsetzbar, bieten jedoch in den meisten Fällen auch einen praktischen und sicheren Zugang für Wartungsarbeiten auf Flachdächern oder Zugang zu einer Dachterrasse. Die Dachausstiege sind auf Flachdächern mit einem maximalen Neigungswinkel von 30° einsetzbar.

    Neue Generation Gorter RHT Dachausstieg
    Die neue Generation der RHT Dachausstiege zeichnet sich durch eine extrem starke und patentierte Konstruktion aus. Dank mehrerer Modifikationen ist der DACHAUSSTIEG noch widerstandsfähiger gegen unerwartete extreme Belastungen, sowohl während des Baus als auch im täglichen Einsatz.

    Verbesserte Features und Funktionalitäten des unverwüstlichen und nachhaltigen RHT Dachausstiegs:

    • Hergestellt und entwickelt in Holland
    • Neue und verbesserte, patentierte, unverwüstliche Konstruktion
    • Bewährt, mit CE(ETA)-Zertifizierung
    • Jetzt direkt ab Lager in Abmessungen bis zu 1000 x 3000 mm lieferbar
    • ollständig auf metrische Maße genormt

    Vollständig thermisch getrennt
    Der Gorter RHT Dachausstieg verfügt über einen nachgewiesenen Dämmwert von Uw ≤ 0,319 W/(m².K), wobei Aufsatzkranz und Deckel vollständig thermisch getrennt sind. Dies minimiert die Möglichkeit von unerwünschter Kondensbildung und sorgt für Einsparungen bei den Energiekosten.

    Gorter RHT Dachausstieg:

    • CE (ETA-15/0338) und TÜV NORD zertifiziert
    • Aufsatzkranz und Deckel vollständig thermisch getrennt
    • Sichere, einhändige Bedienung
    • 10 Jahre Gewährleistung auf den Dachausstieg
    • Optional mit elektrischer Bedienung
    • Schnelle Lieferung
    • Hochwertige Konstruktion
    • Euro-Zylinderschloss aus Edelstahl, Innen- und Außenbedienung
    Spezifikation
    • Zertifizierungen:
      CE ETA-15/0338
      Sentinel Holding Institut (SHI) - Geprüft auf Schadstoffe und erfüllt die Anforderungen von QNG sowie nachhaltigen Gebäudezertifizierungen wie DGNB, LEED, BREEAM und BNB.

      Abmessungen (Standard-Durchgangsmaß in mm / Gewicht):

      • RHT7010: 700 x 1000 mm / 56 kg (Nicht verfügbar in einer Black Edition)
      • RHT7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
      • RHT1010: 1000 x 1000 mm / 65 kg
      • RHT1015: 1000 x 1500 mm / 84 kg
      • RHT1020: 1000 x 2000 mm / 101 kg
      • RHT1025: 1000 x 2500 mm / 120 kg
      • RHT1030: 1000 x 3000 mm / 134 kg

      Bandseite = lange Seite

      Produkteigenschaften Gorter® Dachausstieg RHT Standard, komplett montiert:

      • Thermisch getrennte und isolierte konstruktion
      • Öffnungsmechanismus: Kontra Balance System mit Öffnungshilfe und Zurückfallhemmung
      • Automatische Verriegelung im geöffneten Zustand, Entriegelung mit einer Hand
      • Euro-Zylinderschloss aus Edelstahl, Innen- und Außenbedienung
      • Wind- und wetterdichte umlaufende dichtung zwischen Deckel und Kranz
      • Diagonaler Handlauf an der Innenseite des Deckels für einen sicheren Halt beim Ein- und Ausstieg

      Leistung nach CE (ETA-15/0338):

      • Widerstand gegen dauerhafte Belastung (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Dämmwert (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,276 W/(m².K)
      • Luftschalldämmung (EN-ISO140-3): 26 dB
      • Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse E 650
      • Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12210): Klasse E 3000
      • Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
      • Durchwurfhemmung (EN 356): Klasse P5A
      • Belastung mit einem weichen, schweren Stoßkörper (EN 13049): Klasse 5
      • Luftdurchlässigkeit (EN 12207): Klasse 3

      RHT Pulverbeschichtung:
      Außenseite:
      Pulverbeschichtung in RAL7047
      Innenseite:
      Pulverbeschichtung in weiß RAL 9010 (optional schwarz RAL9004)

    Technische Spezifikation
    • Referenznummergorter-flat-roof-access-hatch-rht-standard
    • ProduktfamilieRoof Hatch Standard
    • ProduktgruppeWithout climbing equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
    • IFCClassificationAusstieg
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof opening systems
    • Klassifizierung08 00 00
    • Format2014TitelOpenings
    • OmniClassNummer23-17 19 00
    • OmniClassTitelHardware for Openings