Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gorter® Dachausstieg RHT mit Scherentreppe
Gorter® Dachausstieg RHT mit Scherentreppe
Gorter® Dachausstieg RHT mit Scherentreppe
Gorter® Dachausstieg RHT mit Scherentreppe

    Gorter® Dachausstieg RHT mit Scherentreppe

    4.1 von 5 Sternen4.1(8 Bewertungen)

    Gorter Dachausstiege mit Scherentreppe bieten einen praktischen und sicheren Zugang zu Flachdächern z. B. für Wartungsarbeiten. Der Dachausstieg ist auf Flachdächern mit einem maximalen Neigungswinkel von 30° einsetzbar.

    Durchgang zum Dach
    Die Gorter Kombination Dachausstieg mit Scherentreppe bietet einen geräumigen Durchgang zum Dach und ist für Deckenhöhen von max. 3000 oder 3500 mm lieferbar. 

    Small+ type:
    maximale Deckenhöhe 3.000 mm
    Large+ en XL+ type:
    maximale Deckenhöhe 3.000 mm
    Large+-H en XL+-H type:
    maximale Deckenhöhe 3.500 mm

    Eine Scherentreppe sorgt für freien Raum unter dem Dachausstieg
    Dachausstiege in Kombination mit einer Scherentreppe sind ideal für Anwendungen, bei denen das Dach gelegentlich oder auch häufig betreten wird. Mit einer eingeklappten Scherentreppe verfügen Sie immer über freien Raum unter dem Dachausstieg.

    Neue Generation Gorter RHT Dachausstieg
    Die neue Generation der RHT Dachausstiege zeichnet sich durch eine extrem starke und patentierte Konstruktion aus. Dank mehrerer Modifikationen ist der DACHAUSSTIEG noch widerstandsfähiger gegen unerwartete extreme Belastungen, sowohl während des Baus als auch im täglichen Einsatz.

    Verbesserte Features und Funktionalitäten des unverwüstlichen und nachhaltigen RHT Dachausstiegs:

    • Hergestellt und entwickelt in Holland
    • Neue und verbesserte, patentierte, unverwüstliche Konstruktion
    • Bewährt, mit CE(ETA)-Zertifizierung
    • Jetzt direkt ab Lager in Abmessungen bis zu 1000 x 3000 mm lieferbar
    • Vollständig auf metrische Maße genormt

    Vollständig thermisch getrennt
    Der Gorter RHT Dachausstieg verfügt über einen nachgewiesenen Dämmwert von Uw ≤ 0,276 W/(m².K), wobei Aufsatzkranz und Deckel vollständig thermisch getrennt sind. Dies minimiert die Möglichkeit von unerwünschter Kondensbildung und sorgt für Einsparungen bei den Energiekosten.

    Gorter RHT Dachausstieg mit Scherentreppe:

    • Der Dachausstieg ist CE (ETA-15/338), TÜV NORD und Aboma zertifiziert mit vollständig thermisch getrennten Aufsatzkranz und Deckel
    • Scherentreppe mit Aboma und TÜV NORD Prüfzeichen
    • Sichere einhändige Bedienung des Dachausstiegs
    • Über den ganzen Weg auf das Dach ein sicherer Halt
    • 10 Jahre Gewährleistung auf den Dachausstieg, 1 Jahr auf Steigmittel
    • Dachausstieg und Scherentreppe optional mit elektrischer Bedienung
    • Hochwertige Aluminiumkonstruktion von Dachausstieg und Scherentreppe
    • Euro-Zylinderschloss aus Edelstahl, Innen- und Außenbedienung
    • Einbruchhemmender und schalldämmender Dachausstieg
    • Schnelle Lieferung

    Überbrückung des Deckenhohlraums
    Die Scherentreppen können mit einem Überbrückungstritt zur Überbrückung eines Deckenhohlraums (= Zwischenraum zwischen Decke und Dach) eingesetzt werden.


    Spezifikation
    • Zertifizierungen:
      CE ETA-15/0338
      Aboma Zertifikate
      TÜV NORD zertifiziert nach EN 14975:2010 und Logo "Baumuster geprüft"
      Sentinel Holding Institut (SHI) - Geprüft auf Schadstoffe und erfüllt die Anforderungen von QNG sowie nachhaltigen Gebäudezertifizierungen wie DGNB, LEED, BREEAM und BNB.

      Dachausstieg, Typ RHT7010
      Abmessungen (Standard-Durchgangsmaß in mm): 700 x 1400 (Bandseite = lange Seite)
      Gewicht: 56 kg

      Dachausstieg, Typ RHT7014
      Abmessungen (Standard-Durchgangsmaß in mm): 700 x 1400 (Bandseite = lange Seite)
      Gewicht: 68 kg

      Dachausstieg, Typ RHT1015
      Abmessungen (Standard-Durchgangsmaß in mm): 700 x 1400 (Bandseite = lange Seite)
      Gewicht: 84 kg

      Produkteigenschaften Gorter® Dachausstieg RHT7014, komplett montiert:

      • Thermisch getrennte und isolierte konstruktion
      • Öffnungsmechanismus: Kontra Balance System mit Öffnungshilfe und Zurückfallhemmung
      • Automatische Verriegelung im geöffneten Zustand, Entriegelung mit einer Hand
      • Euro-Zylinderschloss aus Edelstahl, Innen- und Außenbedienung
      • Wind- und wetterdichte umlaufende dichtung zwischen Deckel und Kranz
      • Diagonaler Handlauf an der Innenseite des Deckels für einen sicheren Halt beim Einund Ausstieg

      Leistung nach CE (ETA-15/0338):

      • Widerstand gegen dauerhafte Belastung (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Dämmwert (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,276 W/(m².K)
      • Luftschalldämmung (EN-ISO140-3): 26 dB
      • Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse E 650
      • Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12210): Klasse E 3000
      • Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast (EN 1991-1-3):3,97kN/m²
      • Durchwurfhemmung (EN 356): Klasse P5A
      • Belastung mit einem weichen, schweren Stoßkörper (EN 13049): Klasse 5
      • Luftdurchlässigkeit (EN 12207): Klasse 3

      RHT Pulverbeschichtung:
      Außenseite: Pulverbeschichtung in RAL7047
      Innenseite: Pulverbeschichtung in weiß RAL 9010 (optional schwarz RAL9004)

      Scherentreppe

      Einbaukasten:
      Type Small+: Einbaukasten für Rohbaumaß (W x L x H): 700 x 1000 x 320 mm
      Type Large+: Einbaukasten für Rohbaumaß (w x L x H): 700 x 1200 x 320 mm
      Type XL+: Einbaukasten für Rohbaumaß (W x L x H) 1000 x 1300 x 320 mm

      Ausführung:

      • Material: Druckguss-Aluminium
      • Stufengröße: 350 x 140 x 26 mm, mit Anti-Rutsch-Profilierung
      • Stufenabstand: ca. 250 mm, abhängig von Deckenhöhe
      • Horizontale Position der Stufen ist nachstellbar

      Ausklappraum:
      Max. 500 mm bei Deckenhöhe 3000 mm (type Small+)
      Max. 700 mm bei Deckenhöhe 3000 mm (type Large+)
      Max. 950 mm bei Deckenhöhe 3500 mm (type Large+-H)

      Zubehör (inklusive):

      • Bedienungshaken und Öse
      • Handlauf mit Vorhängeschlossvorbereitung zur Sicherung der ausgeschobenen Treppe
      • Treppenführungssystem

      Zubehör (optional) Überbrückung des Deckenhohlraums:

      • Überbrückungstritte: 1/2/3 Tritte
      • Treppebreite: 360 mm
      • Stufe mit Anti-Rutsch-Profilierung
      • Stufenabstand: max. 250 mm

      Technische Spezifikation
      • Referenznummergorter-flat-roof-access-hatch-rht-with-scissor-stairs
      • ProduktfamilieRoof Hatch Standard
      • Produktgruppewith climbing equipment
      • TypMontage (mehrere Objekte)
      • Veröffentlichungsdatum2023-12-22
      • Editionsnummer1
      Verwandt
      • HauptmaterialMetall
      • Sekundär MaterialIsolierung
      • Entwickelt inNiederlande
      • Hergestellt inNiederlande
      Klassifikation
      • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen
      • IFCClassificationAusstieg
      • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_30
      • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRoof opening systems
      • Klassifizierung08 00 00
      • Format2014TitelOpenings
      • OmniClassNummer23-17 19 00
      • OmniClassTitelHardware for Openings