Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gorter®  Dachausstieg Energy performance - RHTEP
Gorter®  Dachausstieg Energy performance - RHTEP

    Gorter® Dachausstieg Energy performance - RHTEP

    Gorter Dachausstiege sind als Notausstieg einsetzbar, bieten jedoch in den meisten Fällen auch einen praktischen und sicheren Zugang für Wartungsarbeiten auf Flachdächern oder Zugang zu einer Dachterrasse. Die Dachausstiege sind auf Flachdächern mit einem maximalen Neigungswinkel von 30° einsetzbar.

    Vollständig thermisch getrennt
    Der Gorter RHTEP Dachausstieg verfügt über einen nachgewiesenen Dämmwert von Uw ≤ 0,20 W/(m².K), wobei Aufsatzkranz und Deckel vollständig thermisch getrennt sind. Dies minimiert die Möglichkeit von unerwünschter Kondensbildung und sorgt für Einsparungen bei den Energiekosten.

    Gorter RHTEP Dachausstieg:

    • CE (ETA-18/0287) und TÜV NORD zertifiziert
    • Aufsatzkranz und Deckel vollständig thermisch getrennt
    • Sichere, einhändige Bedienung
    • 10 Jahre Gewährleistung auf den Dachausstieg
    • Schnelle Lieferung
    • Hochwertige Konstruktion
    • Euro-Zylinderschloss aus Edelstahl, Innen- und Außenbedienung
    Spezifikation
    • Zertifizierungen:
      CE ETA-18/0287

      Abmessungen (Standard-Durchgangsmaß in mm / Gewicht):

      • RHTEP7014: 700 x 1400 mm / 68 kg
      • RHTEP1015: 1000 x 1500 mm / 82 kg

      (Bandseite = lange Seite)

      Produkteigenschaften Gorter® Dachausstieg RHTEP, komplett montiert:

      • Thermisch getrennte und isolierte konstruktion
      • Öffnungsmechanismus: Kontra Balance System mit Öffnungshilfe und Zurückfallhemmung
      • Automatische Verriegelung im geöffneten Zustand, Entriegelung mit einer Hand
      • Euro-Zylinderschloss aus Edelstahl, Innen- und Außenbedienung
      • Wind- und wetterdichte umlaufende dichtung zwischen Deckel und Kranz
      • Diagonaler Handlauf an der Innenseite des Deckels für einen sicheren Halt beim Ein- und Ausstieg

      Leistung nach CE (ETA-18/0287):

      • Widerstand gegen dauerhafte Belastung (Eurocode EN 1993-1-1): 1050 kg/m²
      • Dämmwert (EN-ISO10077-2): Uw ≤ 0,20 W/(m².K)
      • Luftschalldämmung (EN-ISO140-3): 26 dB
      • Schlagregendichtheit (EN 12208): Klasse E 650
      • Widerstandsfähigkeit bei Windlast (EN 12210): Klasse E 3000
      • Widerstandsfähigkeit gegen Schneelast (EN 1991-1-3): 3,97kN/m2
      • Durchwurfhemmung (EN 356): Klasse P5A
      • Belastung mit einem weichen, schweren Stoßkörper (EN 13049): Klasse 5
      • Luftdurchlässigkeit (EN 12207): Klasse 3

      Standard Pulverbeschichtung: Aluminium:

      • RAL 7047-Außenseite und RAL 9010-Innenseite
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergorter-high-insulation-roof-access-hatch-rhtep
    • ProduktfamilieRoof Hatch Extra Insulated
    • ProduktgruppeWithout climbing equipment
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inNiederlande
    • Hergestellt inNiederlande
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Revisionstüren und -klappen