Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
David design - Hammock bar

David design - Hammock bar

Google-Übersetzung,
Axel Bjurströms Stuhl Hammock wurde zum „Stuhl des Jahres“ gekürt und ist heute ein gängiger Stuhl in vielen Hotels und Restaurants auf der ganzen Welt. Die Hängemattenstange vervollständigt die Hängemattenkollektion und bietet die Möglichkeit für höheres Sitzen mit dem gleichen Erscheinungsbild; Innovatives Design mit pflanzlich gegerbtem Leder, befestigt in einem charakteristischen Metallrahmen. Der Hängematten-Barhocker bietet mit seiner Rückenlehne etwas mehr Privatsphäre und bietet maximalen Komfort und Stil. Erhältlich in zwei Sitzhöhen, 650 und 750 mm, und beide bieten ein komfortables Sitzen mit Klasse. Hängematte ist auch als Stuhl, Sessel, Hocker, Hocker, Bank und Tisch erhältlich.
Spezifikation
  • Product information Vegetable leather, black, brown, cognac or natural. Base in metal, black or chrome. Height 855 or 955 mm Depth 485 mm Width 445 mm Seat height 650 or 750 mm Weight 8 kg Volume 0,4 cbm Vegetabiliskt läder, svart, brun, cognac eller natur Underrede i metall, svart eller krom. Höjd 855 eller 955 mm Djup 485 mm Bredd 445 mm Sitthöjd 650 eller 750 mm Vikt 8 kg Volym 0,4 kbm
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerHammock-bar
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeHammock
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-10-28
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • Klassifizierung12 50 00
  • Format2014TitelFurniture
  • OmniClassNummer23-21 23 00
  • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment