Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
David design - Skift plus wood
David design - Skift plus wood

    David design - Skift plus wood

    Google-Übersetzung,
    SKIFT PLUS WOOD Ein stilvoller und bequemer Stuhl mit Gestell aus Massivholz, der zu den meisten Innenräumen passt. Die Armlehne ist hoch genug für Komfort und um sich sicher und geborgen zu fühlen, aber sogar niedrig genug, um unter die meisten Tischplatten zu passen. Skift ist für den härtesten Objekteinsatz mit einem geformten Holzrahmen sowohl im Sitz als auch in der Rückenlehne/Armlehne gemacht. Eine Lücke zwischen Sitz und Rückenlehne zusammen mit einer glatten Sitzfläche bietet die besten Möglichkeiten zur Reinigung und individuellen Neupolsterung für jedes Teil. Ein Skift Plus Wood Stuhl hat ein Design, das sowohl als Solitär als auch in Konferenz- oder Esszimmern mehrfach verwendet werden kann. Massive Beine in Birke oder Esche. Wahlweise in Eiche oder schwarz/weiß gebeizter Esche. Skift Plus Wood in Eiche ist auch mit Sitzhöhe 500 mm erhältlich. Optional abnehmbare Sitzbezüge aus Stoff. Skift Plus ist auch mit verschiedenen Basisvarianten erhältlich, Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus Swiveling und Skift Plus Wheel. Skift ist auch in einer kleineren Version namens Skift, Skift Swiveling und Skift Wheel erhältlich. Die neuesten Ergänzungen der Skift-Familie sind die Skift Lounge und das Skift Sofa.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerSkift-plus-wood
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeSkift
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-10-28
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
    • IFCClassificationMöbel
    • Klassifizierung12 50 00
    • Format2014TitelFurniture
    • OmniClassNummer23-21 23 00
    • OmniClassTitelResidential Furniture and Equipment