SKIFT WHEEL Skift Wheel, ein bequemer Sessel in einer breiten Modellpalette. In einer kompakten Größe bringt Skift das Beste an Komfort und Designausdruck. Die Armlehne von Skifts ist hoch genug für Komfort und Sicherheit und sogar niedrig genug, um unter die meisten Tischplatten zu passen. Skift ist für den härtesten Objekteinsatz mit einem geformten Holzrahmen sowohl im Sitz als auch in der Rückenlehne/Armlehne gemacht. Ein Spalt zwischen Sitzfläche und Rückenlehne zusammen mit einer glatten Sitzfläche bietet die besten Reinigungsmöglichkeiten. Ein Skift-Stuhl hat ein Design, das sowohl als Solitär als auch in Konferenz- oder Esszimmern mehrfach verwendet werden kann. Stahlfuß in Weiß, Schwarz oder Chrom. Kundenspezifisch auf Anfrage. Skift ist auch mit verschiedenen Varianten von Basis, Skift Sledge und Skift Swiveling erhältlich. Skift ist auch in einer großzügigeren Version namens Skift Plus, Skift Plus 4, Skift Plus Swivelling, Skift Plus Wheel und Skift Plus Wood erhältlich. Die neuesten Ergänzungen der Skift-Familie sind die Skift Lounge und das Skift Sofa.