Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
In The Grid
In The Grid
In The Grid
    Götessons

    In The Grid

    Google-Übersetzung,

    In The Grid ist ein dekorativer Drahtrahmen in Silber oder Messing, der direkt in das Deckenraster montiert wird und dem Raum eine luxuriöse Note verleiht. Erhältlich in zwei Größen und kombinierbar mit einer oder zwei EcoSUND-Fliesen zur Schallabsorption. Passend zum Rest des Interieurs können Tiles EcoSUND in allen Variationen in In The Grid verwendet werden.

    Spezifikation
    • In the Grid

      Wire frame for mounting in grids, colour: silver or brass. 

      Measurements: 

      W. 595 mm H. 4 mm D. 595 mm

      W. 1195 mm H. 4 mm D. 595 mm

      For updated information, see https://www.gotessons.com/en/p...


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerIN-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall and Ceiling Acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-01
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)4
    Verwandt
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit