Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Effekt Wall/Ceiling
Götessons

Effekt Wall/Ceiling

Google-Übersetzung,

Fixieren Sie die Akustik mit dem smarten schallabsorbierenden Effekt EcoSUND Ceiling/Wall mit Klemmen. Wie unsere anderen Schallabsorber bestehen diese Paneele aus unserem einzigartigen schallabsorbierenden Kernmaterial EcoSUND. Für ein diskretes schallabsorbierendes System in der Decke oder an der Wand werden zwei Klemmen pro Platte montiert, die Platte wird in die Klemmen geschoben und verbessert sofort die Schallumgebung. Wählen Sie Effekt Decke/Wand in roh EcoSUND in mehreren Farben. Passend zum Rest Ihres Interieurs kleiden Sie die Paneele in Textil Hush.

Spezifikation
  • EFFEKT CEILING/WALL

    Sound absorbent in EcoSUND that is mounted with clamps.

    Thickness: 50 mm.

    Measurements 1200x600 alt 1200x900.

    Choice: Clamp with our without air space.

    Raw: white, black, grey or bronze brown.

    Dressed: Hush xx (edge in raw colour).

    For updated information, see https://www.gotessons.com/en/products/wall-and-ceiling-absorbents/effekt-ecosund%C2%AE-ceiling-wall

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLATT-CLAMP-ABSORBENT
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeWall and Ceiling Acoustics
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit