Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Off The Grid
Off The Grid
    Götessons

    Off The Grid

    Google-Übersetzung,

    Fügen Sie ein auffälliges Detail im Raum hinzu und hängen Sie Off the Grid an der Decke auf. Das Drahtgestell besteht aus 5 mm starkem Stahl und ist in Silber und Messing sowie in zwei Größen erhältlich.

    Legen Sie Tiles EcoSUND für einen schalldämpfenden Effekt in den Metallrahmen und kombinieren Sie sie mit Lampen und Girlanden aus unserem breiten Sortiment an Beleuchtung und künstlichen Pflanzen.

    Spezifikation
    • Off the Grid

      Metal frame for suspension from the ceiling, colour: silver or brass.

      Measurements: 

      W: 1200 D 600 

      W: 1200 D 1800

      Optional: Clips for mounting from grids.

      For updated information, see:  https://www.gotessons.com/en/p...

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOFF-THE-GRID-FOR-GRIDS
    • ProduktfamilieFurniture
    • ProduktgruppeWall and Ceiling Acoustics
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-06-01
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)50
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
    • IFCClassificationObjekt
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit