Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sound Off Cloud
Götessons

Sound Off Cloud

Google-Übersetzung,
Wolkenförmiger, effektiver Schallabsorber für die Montage an der Decke. Kann in rohem EcoSUND oder in Textil gekleidet gewählt werden.
Spezifikation
    • Thickness 50 mm.
    • Material: sound absorbing EcoSUND; available in several colours.
    • Can be dressed in colours from textile Hush.
    • With our without LED lamps.
    • 5 pcs wires (2 m) with loop and adjustable hook included.
    • Mount for ceiling is bought separately.
Technische Spezifikation
  • Referenznummersound-off-cloud
  • ProduktfamilieFurniture
  • ProduktgruppeWall and Ceiling Acoustics
  • Veröffentlichungsdatum2021-07-01
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)50
Verwandt
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBaumaterialien - Akustikwände und -Zubehör
  • IFCClassificationEinrichtungselement
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit