Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
The Lightning
The Lightning
    Götessons

    The Lightning

    Ein Neuzugang in unserer Lampenkollektion. Angenehmes, ergonomisch korrektes Licht, das nach oben und unten strahlt, verpackt in einem stylishen Design. Ein modernes LEDModuldesign mit Tasten zur Helligkeitsanpassung in drei verschiedenen Positionen. LEDs haben eine extrem lange Lebensdauer.
    Spezifikation
    • Auch als Tischleuchte erhältlich, Höhe 1047 mm.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerthe_lightning
    • ProduktfamilieLighting
    • ProduktgruppeDesk & Table
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2019-02-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2000
    • Breite (mm)400
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit