Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Flache barrierefreie Einbauspüle ES35 - 120,6 cm
Flache barrierefreie Einbauspüle ES35 - 120,6 cm
Flache barrierefreie Einbauspüle ES35 - 120,6 cm
Flache barrierefreie Einbauspüle ES35 - 120,6 cm
Flache barrierefreie Einbauspüle ES35 - 120,6 cm
    Granberg

    Flache barrierefreie Einbauspüle ES35 - 120,6 cm

    4.6 von 5 Sternen4.6(14 Bewertungen)

    Die Einbauspüle mit flachem Becken bietet viel Raum für die Beine bzw. Knie bei sitzender Tätigkeit. Hergestellt aus 0,8 mm glattem Edelstahlblech. inkl. Siebkorbventil und Ablaufgarnitur. Die Spüle ist sowohl zum Einbauen als auch zum Unterbauen geeignet. Reversibel zur Nutzung rechts bzw. links.

    Eigenschaften und Vorteile
    • Ab Schrankbreite: 800 mm
    • Beckentiefe: 120 mm
    • Maße: 1206 x 496 mm
    • Ausschnitt: 1180 x 474 mm
    • Material: 0,8 mm gebürsteter Edelstahl
    • Montage: Ein- oder Unterbau
    • Inkl. Siebkorbventil, Geruchsverschluss und flexiblem Ablaufschlauch
    • Reversibel - rechts und links verwenbbar
    Spezifikation
    • Breiten
      1206 mm

      Tiefe
      496 mm

      Beckentiefe
      120 mm

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerinsatsbank-es35-120-6-cm1
    • ProduktfamilieErgoSteel
    • ProduktgruppeFlache Einbauspülen für barrierefreie Küchen
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-09-23
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1206
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Waschbecken
    • IFCClassificationObjekt
    • UNSPSCNameSinks
    • UNSPSCCode30181504

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien