Die Wickeltischhöhe kann beim Modell 333-141 stufenlos von 73,0 – 113,0 cm eingestellt werden. Die Höhenverstellung (3,0 cm/Sek.) per Taster ist einfach und bequem zu handhaben. Um die Arbeit noch mehr zu erleichtern kann als Zubehör auch eine Leiter bestellt werden, mit der die Kinder selber auf den Tisch klettern können. Das System besteht aus leicht zu reinigendem Kunststoff.
Eigenschaften und Vorteile- Matratze
- 20,0 cm hohe Umrandung
- 2 Stck. Auzugskörbe
- Einschiebbare Leiter
- Programmierbare Steuerung
- Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause
- Flexible Zulaufschläuche
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Andorra |
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Island |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Monaco |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
San Marino |
Schweiz |
Spanien |
Tschechische Republik |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Zypern |