Der wandmontierte Wickeltisch 334 bietet einen besonders großen Verfahrweg, so das Kinder selbstständig auf den Tisch krabbeln können. Die fugenlose Oberfläche besteht aus besonders leicht zu reinigendem Kunststoff.
Die Arbeitshöhe lässt sich bequem per Handtaster stufenlos einstellen. Zur Sicherheit hat der Wickeltisch unten einen Klemmschutz, der die Abwärtsbewegung unter Druck stoppt.
Die 3,0 cm starke Matratze hat eine pflegeleichte Oberfläche und ist rundum gegen Feuchtigkeit geschützt.
Eigenschaften und Vorteile- Matratze
- Handtaster mit Spiralkabel
- 20,0 cm hohe Umrandung
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Andorra |
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Island |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Monaco |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
San Marino |
Schweiz |
Spanien |
Tschechische Republik |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Zypern |