Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wickeltisch 335 Waschbecken rechts - Leiter links, 140x80 cm
Wickeltisch 335 Waschbecken rechts - Leiter links, 140x80 cm
    Granberg

    Wickeltisch 335 Waschbecken rechts - Leiter links, 140x80 cm

    Das Modell 335 ist ein an der Wand zu befestigender Wickeltisch. Die Oberfläche besteht aus leicht zu reinigendem Kunststoff. Ein Waschbecken ist fugenlos integriert. Der Tisch lässt sich mit einer einschiebbaren Leiter und Drahtkörben ausstatten. Die Höhenverstellung erfolgt einfach und sicher per Knopfdruck.

    Eigenschaften und Vorteile
    • Waschbecken rechts
    • Wickeltisch mit fugenloser 140,0 breiter Kunststoffplatte inkl. Matratze und Waschbecken
    • Elektrisch höhenverstellbar von 67,0 - 107,0 cm
    • Wandhängend zur leichten Reinigung des Bodens
    • Leicht programmierbare Steuerung
    Standardausstattung

    - Matratze
    - 2 Auszugskörbe
    - Einschiebbare Leiter
    - Programmierbare Steuerung
    - Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause
    - Flexible Zulaufschläuche
    - Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss

    Spezifikation
    • Umrandungshöhe (Seitenhöhe)
      50 mm

      Breiten
      1400 mm

      Tiefe
      800 mm

      Befestigung
      Wandmontiert

      Hub

      670 - 1070 mm



      Geschwindigkeit
      30 mm /Sek.

      Max. Nutzer- / Patientengewicht
      50 kg

      E-Anschluss
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      IP-Klasse
      IP20

      Sicherheit


      Material

      Motorsäule: Anodisiertes Aluminium
      Motorverkleidung: Pulverbeschichteter Stahl (grau, RAL 9006)
      Tischplatte: Fugenlos gegossener Kunststoff
      Matratze: (BxTxH) 750x710x30 mm aus Kunstleder. Bezug und Kaltschaum zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse 1
      Waschbecken: (BxT) 450x380 mm, Tiefe 120 mm



      Wasserzu- u. Ablauf
      Flexible Zu- u. Ablaufschlåuche

      Garantie
      2 Jahre

      CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerk171
    • ProduktfamilieWickel- u. Pflegetische
    • ProduktgruppeElektrisch höhenverstellbare Wickeltische
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa