Der wandmontierte Wickeltisch 334 bietet einen besonders großen Verfahrweg, so das Kinder selbständig auf den Tisch krabbeln können. Die fugenlose Oberfläche besteht aus besonder leicht zu reinigendem Kunststoff.
Die Arbeitshöhe lässt sich bequem per Handtaster stufenlos einstellen. Zur Sicherheit hat der Wickeltisch unten einen Klemmschutz, der die Abwärtsbewegung unter Druck stoppt.
Die 3,0 cm starke Matratze hat eine pflegeleichte Oberfläche und ist rundum gegen Feuchtigkeit geschützt.
Eigenschaften und Vorteile
- Matratze (BxTxH) 750x710x30 mm
- 2 Stck. Auzugskörbe
- Handtaster mit Spiralkabel
- Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause
- Flexible Zulaufschläuche
- Flexibler Ablaufschlauch
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Andorra |
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Island |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Monaco |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
San Marino |
Schweiz |
Spanien |
Tschechische Republik |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Zypern |