Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wickeltisch 335 - Kombination 1, waschtischmodul rechts, 147x80 cm
Wickeltisch 335 - Kombination 1, waschtischmodul rechts, 147x80 cm
    Granberg

    Wickeltisch 335 - Kombination 1, waschtischmodul rechts, 147x80 cm

    Modell 335 ist ein an der Wand zu befestigender Wickeltisch. Die Oberfläche besteht aus leicht zu reinigendem Kunststoff und ist daher besonders pflegeleicht. Der Tisch kann mit einer einschiebbaren Leiter und Drahtkörben ausgestattet werden. Die Höhenverstellung erfolgt einfach und sicher per Knopfdruck.

    Eigenschaften und Vorteile
    • Wickeltisch mit fugenloser 80,0 cm breiter Kunststoffplatte inkl. Matratze
    • Elektrisch höhenverstellbar von 67,0 - 107,0 cm
    • Wandhängend zur leichten Reinigung des Bodens
    • Leicht programmierbare Steuerung
    Standardausstattung

    - Matratze
    - 2 Auszugskörbe
    - Einschiebbare Leiter
    - Programmierbare Steuerung

    Serienausstattung Waschtischmodul
    - Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause
    - 4 Auszugskörbe
    - Verkleidete Seiten

    Spezifikation
    • Umrandungshöhe (Seitenhöhe)
      50 mm

      Breiten
      1470 mm

      Tiefe
      800 mm

      Befestigung
      Wandmontiert

      Hub

      670 - 1070 mm



      Geschwindigkeit
      30 mm /Sek.

      Max. Nutzer- / Patientengewicht
      50 kg

      E-Anschluss
      230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

      IP-Klasse
      IP20

      Sicherheit


      Material

      Motorsäule: Anodisiertes Aluminium
      Motorverkleidung: Pulverbeschichteter Stahl (grau, RAL 9006)
      Tischplatte: Fugenlos gegossener Kunststoff
      Matratze: (BxTxH) 710x710x30 mm aus Kunstleder. Bezug und Kaltschaum zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse 1 Baby



      Garantie
      2 Jahre

      CE
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerk184
    • ProduktfamilieWickel- u. Pflegetische
    • ProduktgruppeElektrisch höhenverstellbare Wickeltische
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)1470
    • Tiefe (mm)800
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • OmniClassNummer23-21 00 00
    • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa