Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wickeltisch 332 - Leiter rechts, seitenhöhe 20 cm, 80x80 cm
Granberg

Wickeltisch 332 - Leiter rechts, seitenhöhe 20 cm, 80x80 cm

Die Höhe des Tisches kann beim Modell 332 stufenlos von 73,0 – 113,0 cm eingestellt werden. Die Höhenverstellung per Taster ist einfach und bequem zu handhaben. Um die Arbeit noch mehr zu erleichtern kann als Zubehör auch eine Leiter bestellt werden, mit der die Kinder selber auf den Tisch klettern können.

Eigenschaften und Vorteile
  • Wickeltisch mit laminierter Platte inkl. Matratze
  • Elektrisch höhenverstellbar von 73,0 - 113,0 cm
  • Freistehend mit verstellbaren Füßen
  • Leicht programmierbare Steuerung
Standardausstattung

- Matratze
- 2 Auszugskörbe
- Einschiebbare Leiter links
- Programmierbare Steuerung

Spezifikation
  • Umrandungshöhe (Seitenhöhe)
    200 mm

    Breiten
    800 mm

    Tiefe
    800 mm

    Befestigung
    Bodenstehend

    Hub

    730 - 1130 mm



    Geschwindigkeit
    30 mm /Sek.

    Max. Nutzer- / Patientengewicht
    50 kg

    E-Anschluss
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    IP-Klasse
    IP20

    Material

    Motorsäule: Anodisiertes Aluminium
    Gestell: Pulverbeschichteter Stahl (RAL 9006 grau), verstellbare Füße
    Platte: Holzwerkstoff mit HPL-Beschichtung und umlaufender massiver Birkenholzkante

    Matratze:
    62 cm: (BxTxH) 530x750x30 mm
    80 cm: (BxTxH) 710x750x30 mm
    100 cm: (BxTxH) 910x750x30 mm
    120 cm: (BxTxH) 1110x750x30 mm

    Bezug und Kaltschaum zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse 1

    Umrandungen:
    Massive Birke, klar lackiert



    Garantie
    2 Jahre

    CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerk211
  • ProduktfamilieWickel- u. Pflegetische
  • ProduktgruppeElektrisch höhenverstellbare Wickeltische
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
  • Editionsnummer1
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialLaminat
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa