Die Höhe des Tisches kann beim Modell 332 stufenlos von 73,0 – 113,0 cm eingestellt werden. Die Höhenverstellung per Taster ist einfach und bequem zu handhaben. Um die Arbeit noch mehr zu erleichtern kann als Zubehör auch eine Leiter bestellt werden, mit der die Kinder selber auf den Tisch klettern können.
Eigenschaften und Vorteile- Matratze
- 2 Auszugskörbe
- Einschiebbare Leiter
- Programmierbare Steuerung
Serienausstattung Waschtischmodul
- Mischbatterie mit ausziehbarer Brause
- 4 Auszugskörbe
- Verkleidete Seiten
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Andorra |
Belgien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Finnland |
Frankreich |
Irland |
Island |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Monaco |
Niederlande |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
San Marino |
Schweiz |
Spanien |
Tschechische Republik |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Zypern |