Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wickeltisch 333 - Kombination 1, waschtischmodul links, seitenhöhe 20 cm, 147x80 cm
Granberg

Wickeltisch 333 - Kombination 1, waschtischmodul links, seitenhöhe 20 cm, 147x80 cm

Das Modell 333-080 ist durch seinen Aufsatz aus pflegeleichtem Kunststoff besonders leicht zu reinigen. Der Tisch kann mit praktischen Extras wie einer einschiebbaren Leiter oder Drahtkörben ausgestattet werden. Die Höhenverstellung erfolgt einfach und sicher per Knopfdruck.

Eigenschaften und Vorteile
  • Wickeltisch mit fugenloser 80,0 cm breiter Kunststoffplatte inkl. Matratze
  • Elektrisch höhenverstellbar von 72,0 - 112,0 cm
  • Freistehend mit verstellbaren Füßen
Standardausstattung

- Matratze
- 2 Auszugkörbe
- Einschiebbare Leiter
- Programmierbare Steuerung

Serienausstattung Waschtischmodul
- Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause
- 4 Auszugskörbe
- Verkleidete Seiten

Spezifikation
  • Umrandungshöhe (Seitenhöhe)
    200 mm

    Breiten
    1470 mm

    Tiefe
    800 mm

    Befestigung
    Bodenstehend

    Hub

    720 - 1120 mm



    Geschwindigkeit
    30 mm /Sek.

    Max. Nutzer- / Patientengewicht
    50 kg

    E-Anschluss
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    IP-Klasse
    IP20

    Sicherheit


    Material

    Motorsäule: Anodisiertes Aluminium
    Gestell: Pulverbeschichteter Stahl (RAL 9006 grau), verstellbare Füße
    Tischplatte: Fugenlos gegossener Kunststoff
    Matratze: (BxTxH) 710x710x30 mm aus Kunstleder. Bezug und Kaltschaum zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse 1



    Garantie
    2 Jahre

    CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerk221
  • ProduktfamilieWickel- u. Pflegetische
  • ProduktgruppeElektrisch höhenverstellbare Wickeltische
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)1470
  • Tiefe (mm)800
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa