Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wickeltisch 334 - Kombination 3, seitenhöhe 20 cm, 225x80 cm
Granberg

Wickeltisch 334 - Kombination 3, seitenhöhe 20 cm, 225x80 cm

Der wandmontierte Wickeltisch 334 bietet einen besonders großen Verfahrweg, so das Kinder selbstständig auf den Tisch krabbeln können. Die fugenlose Oberfläche besteht aus besonders leicht zu reinigendem Kunststoff.

Die Arbeitshöhe lässt sich bequem per Handtaster stufenlos einstellen. Zur Sicherheit hat der Wickeltisch unten einen Klemmschutz, der die Abwärtsbewegung unter Druck stoppt.

Die 3,0 cm starke Matratze hat eine pflegeleichte Oberfläche und ist rundum gegen Feuchtigkeit geschützt.

Eigenschaften und Vorteile
  • Wickeltisch mit fugenloser 80,0 cm breiter Kunststoffplatte inkl. Matratze
  • Elektrisch höhenverstellbar von 40,0 - 112,0 cm
  • Wandhängend zur leichten Reinigung des Bodens
  • Handtaster mit Spiralkabel
  • Platte mit Klemmschutz unten
  • Platte klappbar
Standardausstattung

- Matratze
- Handtaster mit Spiralkabel

Serienausstattung fester Wickeltisch mit Wasckbecken
- Matratze und integriertes Waschbecken
- 8 Auszugskörbe
- Mischbatterie mit ausziehbarer Handbrause
- Flexible Zulaufschläuche
- Flexibler Ablaufschlauch inkl. Geruchsverschluss
- Einschiebbare Leiter

Spezifikation
  • Umrandungshöhe (Seitenhöhe)
    200 mm

    Steuerung
    Handtaster mit Spiralkabel

    Breiten
    2250 mm

    Tiefe
    965 mm

    Befestigung
    Wandmontiert

    Hub

    400 - 1120 mm



    Geschwindigkeit
    41 mm /Sek.

    Max. Nutzer- / Patientengewicht
    50 kg

    E-Anschluss
    230 V ~50 Hz, Max. 400 VA

    IP-Klasse
    IPX6

    Sicherheit

    Integrierter Klemmschutz unter dem Wickeltisch



    Material

    Wandpanel: Pulverbeschichteter Stahl, Alu weiß
    Tischplatte: Fugenlos gegossener Kunststoff
    Matratze: (BxTxH) 710x710x30 mm aus Kunstleder. Bezug und Kaltschaum zertifiziert nach Öko-Tex Standard 100, Klasse 1 Baby



    Garantie
    2 Jahre

    CE
Technische Spezifikation
  • Referenznummerk223
  • ProduktfamilieWickel- u. Pflegetische
  • ProduktgruppeElektrisch höhenverstellbare Wickeltische
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-11-13
  • Editionsnummer1
  • Breite (mm)2250
  • Tiefe (mm)965
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • OmniClassNummer23-21 00 00
  • OmniClassTitelFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSIUniFormatIICodeE20
  • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa