Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
DIAGO 504 , 120-180 cm
DIAGO 504 , 120-180 cm
DIAGO 504 , 120-180 cm
DIAGO 504 , 120-180 cm
DIAGO 504 , 120-180 cm
DIAGO 504 , 120-180 cm
DIAGO 504 , 120-180 cm
DIAGO 504 , 120-180 cm
DIAGO 504 , 120-180 cm
    Granberg

    DIAGO 504 , 120-180 cm

    Diagonal verfahrbarer Oberschranklift. Der Diago senkt den kompletten Oberschrank bis zur Arbeitsplattenvorderkante ab.

    Eigenschaften und Vorteile
    • Geeignet für unterschiedliche Schrankhöhen
    • Justierbarer Liftrahmen
    • Lift und Elektronik sind vormontiert
    • Elektronik und Motorsystem Plug and Play
    • Inkl. Klemmschutzplatte in weiß zur Montage unter dem Oberschrank
    Spezifikation
    • Rahmenbreite
      1150 mm (Schrankbreite 1200 - 1800 mm)

      Lifttyp
      Diagonal verfahrbarer Beschlag für Oberschränke

      Hub

      Motorisch, stufenlos um 435 mm nach unten und 227 mm nach vorne verfahrbar



      Geschwindigkeit
      17 mm / Sek.

      Steuerung
      Kabelgebundener Taster oder Funk

      Sicherheit

      Die Klemmschutzplatte unter dem Schrank, stoppt bei
      Kollisionen die Abwärtsbewegung



      E-Anschluss
      Stecker 230 V, max 1,5A

      Tragkraft
      150 kg

      IP-Klasse
      IPX4

      Rahmenhöhe
      720 mm

      Seitlicher Abstand zu Schränken / Wänden
      5 mm

      Aufbau auf der Wand
      110 mm

      Passende Schrankhöhen

      700 - 1100 mm



      Passende Schranktiefe
      260 - 400 mm

      Material

      Stahlrahmen pulverlackiert (Alu grau RAL 9006),
      12 mm Klemmschutzplatten MDF weiß lackiert, T=350 mm



    Technische Spezifikation
    • Referenznummerk40
    • ProduktfamilieLiftsysteme für küchen
    • ProduktgruppeHeight adjustable frames for wall cabinets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-04
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialMelamin
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Weitere Küchenelemente
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit