Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BASELIFT MODUL 6300HA, 199-239 cm
Granberg

BASELIFT MODUL 6300HA, 199-239 cm

Der Arbeitsplattenlift Baselift 6300 / 6310 bietet Ihnen in Ihrer barrierefreien Küche unübertroffenen Komfort. Egal, ob Sie im Stehen oder im Sitzen arbeiten möchten, der Lift passt sich auf Knopfdruck der gewünschten Arbeitshöhe an und liftet die Arbeitsplatte, die Spüle bzw. das Kochfeld auf die gewünschte Höhe. Sie schonen Ihren Rücken und vermeiden Fehlhaltungen.

Der Arbeitsplattenlift kann stufenlos in der Höhe verstellt werden. In dem vorgefertigtem Alu-Gehäuse können Schubkästen, Spülen und Kochfelder einfach integriert werden. Eigene Fronten lassen sich mittels mitgeliefertem Beschlag leicht befestigen. So können Sie die höhenverstellbare Arbeitsplatte perfekt in das Küchendesign integrieren. Zur Sicherheit gibt es an der Unterseite sogar einen serienmäßigen Klemmschutz. Der Arbeitsplattenlift bietet viel Freiraum für Beine und Knie.

Der BASELIFT 6300H / 6310H eignet sich ganz besonders für den Einbau von Spülen und Kochfeldern. Gerne beraten wir Sie.

Neu: Jetzt auch als fertig ausgestattete Module erhältlich.

Eigenschaften und Vorteile
  • Kann mit Schubkästen, Kochfeldern und Spülen ausgestattet werden
  • 30,0 cm höhenverstellbar
  • Korpustiefe von 56,0 - 59,0 cm einstellbar
  • Vormontierter Alu-Rahmen mit verstellbaren Mittelseiten
  • Elektronik- und Motorsystem Plug & Play
  • Vormontierter Klemmschutz an der vordereren Unterkante des Rahmens
  • Beschläge zur Arbeitsplattenmontage im Lieferumfang enthalten
Wissenswertes
  • Die Arbeitsplattentiefe sollte ca. 15 mm weniger tief sein, um Platz für Fliesen und Verkleidungen zu lassen
  • Die Arbeitsplattenbreite sollte der Liftbreite entsprechen
  • Spülen mit einer Beckentiefe von 12,0 cm können integriert werden
  • Elektronik- und Motorsystem Plug & Play
  • Frontbreite = Liftbreite abzgl. 4 mm
  • Fronthöhe: 10,3 cm. Befestigungsbeschläge im Lieferumfang
  • Eine optionale Installationsverkleidung kann die Motoren und Wandinstallationen verdecken. 2 Stck. Breite = Liftbreite abzgl. 10 mm. Höhe 43,8 cm. Stärke 12 - 20 mm
Standardausstattung
  • Vormontierter Alu-Rahmen mit verstellbaren Mittelseiten
  • Wandhängende Motoren
  • Klemmschutzleiste
  • Alu-Front weiß (RAL 9003)
  • Steuertaster Mini
  • Die Arbeitsplattentiefe sollte ca. 15 mm weniger tief sein, um Platz für Fliesen und Verkleidungen zu lassen
  • Die Arbeitsplattenbreite sollte der Liftbreite entsprechen
  • Spülen mit einer Beckentiefe von 12,0 cm können integriert werden
  • Elektronik- und Motorsystem Plug & Play
  • Frontbreite = Liftbreite abzgl. 4 mm
  • Fronthöhe: 10,3 cm. Befestigungsbeschläge im Lieferumfang
  • Eine optionale Installationsverkleidung kann die Motoren und Wandinstallationen verdecken. 2 Stck. Breite = Liftbreite abzgl. 10 mm. Höhe 43,8 cm. Stärke 12 - 20 mm
Spezifikation
  • Befestigung
    wandhängend

    Frontenhöhe
    103 mm

    Hub

    Motorisch, stufenlos um 300 mm verfahrbar (700 - 1000 mm ohne Arbeitsplatte)



    Geschwindigkeit
    30 mm/Sek.

    Steuerung
    Einbautaster oder Funk-Fernbedienung

    Sicherheit

    Die Klemmschutzleiste unter der Vorderkante des Liftrahmens stoppt bei Berührung die Abwärtsbewegung



    E-Anschluss
    Stecker 230 V, max 5,0A

    Wasserzu- u. Ablauf
    Flexible Zu- u. Ablaufschläuche

    Tragkraft
    100 kg

    IP-Klasse
    IP 20

    Korpustiefe
    560 - 590 mm ab Wand

    Maße der Installationsabdeckung

    2 Stck. Breite = Liftbreite -10 mm, Höhe 438 mm,
    Dicke= 12-20 mm



    Arbeitsplattenbreite
    Breite = Liftbreite

    Arbeitsplattentiefe
    565 - 630 mm (15 mm hinten eingekürzt im Vergleich zu nebenstehenden Arbeitsplatten)

    Seitlicher Abstand zu Schränken / Wänden
    5 mm

    Abstand zur Wand (für Fliesenspiegel)
    15 mm

    Fliesenspiegel
    700 mm ab Oberkante Fußboden (alternativ ab Fußboden)

    Lieferung besteht aus

    Vormontierter Liftrahmen inkl. Klemmschutz u. Motoren



    Mitgelieferte Beschläge
    Halterungen für Fronten

    Material

    Rahmen aus Aluminium



Technische Spezifikation
  • Referenznummerk516
  • ProduktfamilieLiftsysteme für küchen
  • ProduktgruppeLiftsysteme für Arbeitsplatten
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-02-08
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieKüche - Weitere Küchenelemente
  • IFCClassificationObjekt

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Ozeanien Nordamerika Asien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit