Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Rollcontainer mit Auszügen
Rollcontainer mit Auszügen
    Granberg

    Rollcontainer mit Auszügen

    1 Frontauszug
    1 Innenschubkasten

    Breite: 400 mm, Höhe: 574 mm
    Tiefe inkl. Griff: 495 mm

    Frontmaße: 396 x 481 x 16 mm

    Deckplatte aus weißem Direktlaminat inkl. integriertem Griff.

    Korpus aus Direktlaminat weiß.
    Fronten weiß lackiert, NCS 0500-N

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerm1042
    • ProduktfamilieAccessories for lifting systems - Worktops and Kitchen Islands
    • ProduktgruppeMini Worktop Cabinet
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-12-06
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)574
    • Breite (mm)400
    • Tiefe (mm)495
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialLaminat
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Weitere Küchenelemente
    • IFCClassificationObjekt

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Ozeanien Nordamerika Asien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit