Barrierefreie Küche
Zusammenfassung
Das wandhängende Arbeitsplattenmodul Granberg CT ist serienmäßig mit einer Arbeitsplatte und Fronten ausgestattet. Die Fronthöhe beträgt 103,0 mm
Die Breiten sind so berechnet, das sie ausgehend vom lichten Maß, 10 mm schmaler sind, damit rechts und links 5 mm Luft verbleiben um den Lift verfahren zu können. In der Tiefe verbleiben hinten 15 mm Luft für Fliesen etc.
Unter der Vorderkante befindet sich eine Klemmschutzleiste, die bei Berührung die Abwärtsbewegung stoppt.
Elektronik und Motoren sind vorgerüstet "Plug and Play".
Die Module können in nahezu jede Küche integriert werden.
Eigenschaften und Vorteile
Standardausstattung
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa | Ozeanien | Nordamerika | Asien |
|---|---|---|---|
Åland | Australien | Grönland | China |
Andorra | Neuseeland | Kanada | Indonesien |
Belgien | USA | Japan | |
Bosnien und Herzegowina | Malaysia | ||
Bulgarien | Nordkorea | ||
Dänemark | Saudi-Arabien | ||
Deutschland | Südkorea | ||
Estland | Taiwan | ||
Finnland | Thailand | ||
Frankreich | |||
Griechenland | |||
Irland | |||
Island | |||
Italien | |||
Kroatien | |||
Lettland | |||
Liechtenstein | |||
Litauen | |||
Luxemburg | |||
Malta | |||
Moldawien | |||
Monaco | |||
Montenegro | |||
Niederlande | |||
Nordmazedonien | |||
Norwegen | |||
Österreich | |||
Polen | |||
Portugal | |||
Rumänien | |||
Russland | |||
San Marino | |||
Schweden | |||
Schweiz | |||
Serbien | |||
Slowakei | |||
Slowenien | |||
Spanien | |||
Tschechische Republik | |||
Ungarn | |||
Vatikanstadt | |||
Vereinigtes Königreich | |||
Zypern |