Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S
    Gras

    Indoor Dry Riser Cabinet: SWSP-N2/S

    Google-Übersetzung,

    Universelles Modell – Versorgung kann von rechts oder links angeschlossen werden
    Abgehängt (Oberflächenmontage) N
    Ventilschutzschrank DN52

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerswsp_n2s
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-04-09
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)220
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inPolen
    • Hergestellt inPolen
    • Nettogewicht (kg)7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBrandschutz - Brandschutzvorrichtungen
    • IFCClassificationBlock
    • UNSPSCNameHydrants
    • UNSPSCCode40141726
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_55_30_96_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire hydrant systems
    • Klassifizierung40 05 81.13
    • Format2014TitelFire Hydrants
    • OmniClassNummer23-29 25 13 11
    • OmniClassTitelDry Barrel Fire Hydrants

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit