Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Intensive Hanging Greenery Slope
Intensive Hanging Greenery Slope
    Green Safe

    Intensive Hanging Greenery Slope

    Google-Übersetzung,
    Das rasenintensive Lichtsystem kann auch auf Hangabdeckungen aufgebaut werden. Die Umsetzung dieser Stratigraphie erfordert den Einbau geeigneter Rückhalteelemente, die eine Verlegung auf der Oberfläche bis zu 45 Grad Spanwinkel ermöglichen.
    Spezifikation
    • The GreenSafe slope intensive hanging system, greening by lawn, has an overall standard thickness of 20cm/13.77inchs and weight at maximum saturation level up to 225kg/sqm – 496lb/sqm, net of flora.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerintensivo-inclinato-prato
    • ProduktfamilieIntensive
    • ProduktgruppeHanging Greenery
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)200
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktionselemente - Dachelemente
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit