Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Recycle Bin

Recycle Bin

2.8 von 5 Sternen2.8(8 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Papierkörbe, die an Ort und Stelle bleiben und einfach zu entleeren sind. Zum Recyceln können beliebig viele Behälter miteinander verbunden werden.

Die Recycle Bins aus solidem Metallzubehör wurden im Hinblick auf die Sitzserien Nova C und IOU von Green Furniture Concept entworfen, funktionieren aber auch sehr gut als eigenständige Produkte.

Material: Pulverbeschichteter Stahl (Farbe nach Wahl)

80 Liter Einzelvolumen.

Innenbehälter mit Griffen zum schnellen Entleeren.

Beschwerter Boden macht auch ein Stück stabil.

Standardrecycling-Texte/Symbole: Glas, Papier, Abfall

Benutzerdefinierte Farbdeckel, Text und Symbole auf den Deckeln verfügbar.

Spezifikation
  • Custom lids, any RAL color and custom icons can be made as a custom order. Please contact our sales team to find out more.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerA01A-4
  • ProduktfamilieAccessories
  • ProduktgruppeRecycle Bin
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-02
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)790
  • Breite (mm)210
  • Tiefe (mm)540
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)50
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Abfallbehälter
  • IFCClassificationAbfallbehälter
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_50_07_96
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWaste bins
  • Klassifizierung11 82 13
  • Format2014TitelSolid Waste Bins
  • OmniClassNummer23-21 17 11
  • OmniClassTitelInterior Waste Bins
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika