Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leaf Lamp Metal Tree S

Leaf Lamp Metal Tree S

Google-Übersetzung,

Die Leaf Lamp Metal Tree ist eine baumgroße Stehleuchte für öffentliche Innenräume. Die Zweige formen ein prächtiges Kronenlaub (Ø130, Ø230 oder Ø300 cm). Leaf Lamp Metal Trees S steht mit einem robusten Sockel auf dem Boden. Leaf Lamp Tree hat schallabsorbierende Eigenschaften der Klasse A – das Laub bildet ein weiches Labyrinth aus 3,5, 14 oder 21 Quadratmetern Wollfilz. Es verbessert die Sprachwahrnehmung in seiner Nähe radikal – und unter dem Blattlampenbaum ist ein Flüstern so gut wie ein Schrei.

Spezifikation
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt and the trunk. Please contact our sales team to find out more.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLLMT130
  • ProduktfamilieLeaf Lamp Series
  • ProduktgruppeLeaf Lamp Metal Tree
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2022-05-20
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)2400
  • Breite (mm)1300
  • Tiefe (mm)1300
Verwandt
  • HauptmaterialFaserfilz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit