Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Leaf Lamp Tree 300

Leaf Lamp Tree 300

3.4 von 5 Sternen3.4(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Leaf Lamp Tree ist eine baumgroße Stehleuchte für öffentliche Innenräume. Die Zweige formen ein prächtiges Kronenlaub (Ø130 / Ø230 / Ø300 / Ø400 cm oder Sondergröße bis Ø600 cm für besondere Projekte). Blattlampenbäume stehen auf dem Boden mit einem robusten Sockel, der am Boden verschraubt werden kann, oder einer optionalen Bodenplatte, die den Baum freistehend macht. Leaf Lamp Tree hat schallabsorbierende Eigenschaften der Klasse A – das Laub bildet ein weiches Labyrinth aus 3,5 / 14 / 21 / 53 Quadratmetern Wollfilz. Es verbessert die Sprachwahrnehmung in seiner Nähe radikal – und unter dem Blattlampenbaum ist ein Flüstern so gut wie ein Schrei.
Spezifikation
  • Choose between more than 60 differenct colors on the felt. Please contact our sales team to find out more.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerLL_T_300
  • ProduktfamilieLeaf Lamp Series
  • ProduktgruppeLeaf Lamp Tree
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-02-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)4500
  • Breite (mm)3000
  • Tiefe (mm)3000
Verwandt
  • HauptmaterialFaserfilz
  • Sekundär MaterialHolz
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)270
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Bodenleuchten
  • IFCClassificationLampe
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs and lamp components
  • UNSPSCCode3910
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
  • Klassifizierung12 43 13
  • Format2014TitelLamps
  • OmniClassNummer23-35 45 15
  • OmniClassTitelLamps
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit