Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ascent Double Back Staight 200

Ascent Double Back Staight 200

Google-Übersetzung,
Die Ascent-Serie ist ein modulares Balkensitzsystem, das für großflächige Innenräume und Wartebereiche entwickelt wurde. Sanft geschwungen und ein Triumph des dreidimensionalen Designs, ist Ascent einzigartig, platzsparend, konfigurierbar und wirklich nahtlos. Architekten werden die Möglichkeiten sicher erkennen und feiern.
Spezifikation
  • With Ascent, the limitations of straight-backed, straight-angled beam seaters are no more. This new series can be configured to fit the structure of any building and guide people flow. Also, Ascent creates 30-40% more space than conventional seating systems. The modular concept offers the possibility to reconfigure and adapt quickly when new demands are needed in the ever-evolving public spaces.
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBA00003
  • ProduktfamilieAscent Series
  • ProduktgruppeAscent Double Back
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)865
  • Breite (mm)2000
  • Tiefe (mm)1265
Verwandt
  • HauptmaterialHolz
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inSchweden
  • Hergestellt inSchweden
  • Nettogewicht (kg)82
Klassifikation
  • BIMobject KategorieMöbel - Stühle, Hocker und Bänke
  • IFCClassificationMöbel
  • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
  • UNSPSCCode56
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_40_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFurnishings

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit